产品详情

Number of ADC channels 4 ADC resolution (bps) 12 Number of DAC channels 8 DAC resolution (bps) 16 Temperature sensing Integrated Number of GPIOs 2 Interface type I2C Features Current Sources (iDACs), Current sense/monitor, Interrupt pin, Voltage monitoring Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 1000 ADC analog input range (min) (V) 0 ADC analog input range (max) (V) 5
Number of ADC channels 4 ADC resolution (bps) 12 Number of DAC channels 8 DAC resolution (bps) 16 Temperature sensing Integrated Number of GPIOs 2 Interface type I2C Features Current Sources (iDACs), Current sense/monitor, Interrupt pin, Voltage monitoring Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 1000 ADC analog input range (min) (V) 0 ADC analog input range (max) (V) 5
DSBGA (YBF) 60 10.705984 mm² 3.272 x 3.272
  • 六个 16 位电流输出 DAC (IDAC)
    • 可编程满标量程输出范围:250mA、150mA、75mA
    • IDAC1 灌电流选项:-60mA
  • 两个针对高电流生成 (IDAC+) 进行优化的 16 位电流输出 DAC
    • 具有可编程满标量程的 IDAC 内部模式:250mA、150mA、75mA
    • 采用外部 FET 选项的 IDAC+ 模式,可生成高电流。
  • 12 位、1MSPS SAR ADC
    • IDAC 电压和电流监测
    • IDAC+ 电压和电流监测
    • 6 个外部输入
    • 灵活时序
  • 内部 2.5V 基准:25ppm/°C
  • 温度故障警报
  • 可选 SPI 和 I2C 接口:工作电压为 1.1V 至 1.95V
  • 指定结温:-40°C 至 +125°C
  • 六个 16 位电流输出 DAC (IDAC)
    • 可编程满标量程输出范围:250mA、150mA、75mA
    • IDAC1 灌电流选项:-60mA
  • 两个针对高电流生成 (IDAC+) 进行优化的 16 位电流输出 DAC
    • 具有可编程满标量程的 IDAC 内部模式:250mA、150mA、75mA
    • 采用外部 FET 选项的 IDAC+ 模式,可生成高电流。
  • 12 位、1MSPS SAR ADC
    • IDAC 电压和电流监测
    • IDAC+ 电压和电流监测
    • 6 个外部输入
    • 灵活时序
  • 内部 2.5V 基准:25ppm/°C
  • 温度故障警报
  • 可选 SPI 和 I2C 接口:工作电压为 1.1V 至 1.95V
  • 指定结温:-40°C 至 +125°C

AMC87208 是一款高度集成的电流输出控制器,针对光纤网络应用进行了优化。

AMC87208 包含六个专用 16 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和两个 16 位 IDAC,这些 IDAC 可配置用于控制高输出电流生成电路 (IDAC+)。AMC87208 还包含一个 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)。该 ADC 用于内部和外部信号监控,并可用作温度警报监控器。集成的高精度内部基准使得在大多数应用中无需使用外部基准。

IDAC 输出支持 250mA、150mA 和 75mA 的满标量程输出范围,以及仅 IDAC1 上支持的 –60mA(灌入模式)输出范围。内部电流输出模式下的 IDAC+ 输出还支持 250mA、150mA 和 75mA 的满标量程输出范围。此外,IDAC+ 输出可配置为与外部 FET 和检测电阻配合工作,从而简化超高电流输出的设计。

IDAC 和 IDAC+ 输出由独立电源供电,最小余量为 275mV,可实现功率耗散优化。

AMC87208 是一款高度集成的电流输出控制器,针对光纤网络应用进行了优化。

AMC87208 包含六个专用 16 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和两个 16 位 IDAC,这些 IDAC 可配置用于控制高输出电流生成电路 (IDAC+)。AMC87208 还包含一个 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)。该 ADC 用于内部和外部信号监控,并可用作温度警报监控器。集成的高精度内部基准使得在大多数应用中无需使用外部基准。

IDAC 输出支持 250mA、150mA 和 75mA 的满标量程输出范围,以及仅 IDAC1 上支持的 –60mA(灌入模式)输出范围。内部电流输出模式下的 IDAC+ 输出还支持 250mA、150mA 和 75mA 的满标量程输出范围。此外,IDAC+ 输出可配置为与外部 FET 和检测电阻配合工作,从而简化超高电流输出的设计。

IDAC 和 IDAC+ 输出由独立电源供电,最小余量为 275mV,可实现功率耗散优化。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC87208 具有电流输出 DAC 和多通道 ADC 的 8 通道、16 位模拟控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC87208EVM — AMC87208 评估模块

AMC87208 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC87208 的功能和性能。AMC87208 具有可选电路和跳线,使其可针对不同的应用进行配置。该 EVM 采用 AMC87208,AMC87208 是一款高度集成的电流输出和控制器件,针对光纤网络应用进行了优化。AMC87208 包含:六个专用 16 位电流输出数模转换器 (IDAC)、两个专用 16 位电流输出 DAC (IDAC+) 和一个专用 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)。IDAC+ 通道可配置用于控制高输出电流生成电路。ADC 可用于监测外部和内部信号。AMC87208 (...)

驱动程序或库

AMC87208-DESIGN AMC87208 design files

Restricted device where only short datasheets are available to user.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成型精密 ADC 和 DAC
AMC87208 每通道驱动高达 250mA 负载电流且具有 4 个外部 ADC 输入及监控功能的 16 位、8 通道 IDAC
硬件开发
评估板
AMC87208EVM AMC87208 评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBF) 60 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频