PSPICE-FOR-TI

PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSPICE-FOR-TI

下载

概述

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI 器件、了解产品系列、打开测试台并对您的设计进行仿真,从而进一步分析选定的器件。您还可对多个 TI 器件进行联合仿真,以更好地展现您的系统。

除了一个完整的预加载模型库之外,您还可以在 PSPICE-FOR-TI 工具中轻松访问 TI 器件的全新技术资料。在您确认找到适合您应用的器件后,可访问 TI store 购买产品。

借助 TI 的 PSpice,您可使用合适的工具来满足您在整个设计周期(从电路探索到设计开发和验证)的仿真需求。免费获取、轻松入门。立即下载 PSpice 设计和仿真套件,开始您的设计。

入门

  1. 申请使用 PSPICE-FOR-TI 仿真器
  2. 下载并安装
  3. 观看有关仿真入门的培训
特性
  • 利用 Cadence PSpice 技术
  • 带有一套数字模型的预装库可在糟糕情形下进行时序分析
  • 动态更新确保您可以使用全新的器件型号
  • 针对仿真速度进行了优化,且不会降低精度
  • 支持对多个产品进行同步分析
  • 基于 OrCAD Capture 框架,提供对业界广泛使用的原理图捕获和仿真环境的访问权限
  • 可离线使用
  • 在各种工作条件和器件容许范围内验证设计,包括
    • 自动测量和后处理
    • Monte Carlo 分析
    • 糟糕情形分析
    • 热分析
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

模拟工具

PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM70880 高密度、4.5V 至 80V 输入、8A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器

PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM70880 高密度、4.5V 至 80V 输入、8A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
技术文章 如何使用 PSpice for TI 仿真复杂的模拟电源及信号链电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-13
技术文章 Getting started in PSpice for TI, part 2: Using markers for quick and clean simula PDF | HTML 2021-6-8
技术文章 Getting started in PSpice for TI, part 1: Optimize your simulation profile in 6 st PDF | HTML 2021-3-5
更多文献资料 Getting started with the new PSpice® for TI design and simulation tool 2020-12-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频