集成型精密 ADC 和 DAC

具有增强型监视和控制功能、节省空间的数据转换器

parametric-filter查看所有产品
使用高度集成的精密模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC),提高设计灵活性,同时满足系统需求。我们的集成型精密 ADC 和 DAC 产品系列可提供温度感应和增强的接口兼容性等专业功能。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色集成式 ADC 和 DAC

AFE10004-EP
集成型精密 ADC 和 DAC

集成输出开关的 4 通道功率放大器监视器和控制器(增强型产品)

价格约为 (USD) 1ku | 258

AMC8V208
集成型精密 ADC 和 DAC

每通道驱动高达 250mA 负载电流且具有监控功能的 16 位、8 通道 IDAC

价格约为 (USD) 1ku | 12.89

AMC87208
集成型精密 ADC 和 DAC

每通道驱动高达 250mA 负载电流且具有 4 个外部 ADC 输入及监控功能的 16 位、8 通道 IDAC

价格约为 (USD) 1ku | 20.73

AMC6V704
集成型精密 ADC 和 DAC

具有四个 200mA 电流 DAC、四个电压输出 DAC 以及多通道 ADC 的光学控制器

价格约为 (USD) 1ku | 3.807