我们的电机驱动器简化了设计、减少了布板空间并降低了系统成本。无论是具有简单控制接口的集成电机驱动器,还是智能栅极驱动器和功能安全器件,我们的产品都可帮助您充分提升电机性能。我们的电机驱动器采用智能栅极驱动和智能调优技术,可更大限度地提高效率并减少整体设计时间。
按类别浏览
是什么让我们的电机驱动器与众不同
平稳且精确的运动
实现更安静、更高效的运动控制。借助先进的调优技术、无传感器控制和系统级集成,缩短面市时间。
功率密度高
在所有电压和电流选项中,以更小的封装实现更大功率。通过我们的引脚对引脚多通道选项提高设计灵活度。
稳健的解决方案
通过失速和开路负载检测以及断电制动等先进功能增强系统稳健性。我们的优质驱动器可检测系统故障,并实现功能安全系统设计。
特色技术
GaN IPM 简介
与传统的硅金属氧化物半导体场效应晶体管和绝缘栅双极晶体管相比,使用氮化镓 (GaN) 构建的智能电源模块 (IPM) 可实现更高的功率密度和效率。
优势:
- 该功率级具有 >99% 的效率,无需散热器等冷却元件,从而可提高整体效率并缩减电机驱动器系统尺寸。
- <150ns 死区时间和传播延迟以及更高的脉宽调制开关频率,可减少电流失真,从而提高声学性能。
智能栅极驱动器简介
智能栅极驱动器集成了无源组件,可减小电路板尺寸、降低设计复杂性和成本。智能栅极驱动器提供的保护功能和可配置性可以简化设计并提高电机系统的智能程度。
优势:
- 降低系统成本:集成了 24 个外部组件,通常用于标准栅极驱动器以减小印刷电路板尺寸。
- 可靠保护:内置的 MOSFET 漏源极和栅源极故障检测功能可防止耦合导致 FET 误导通
- 易于使用:通过集成式自动死区时间控制和用于优化电磁干扰的可编程栅极驱动电流,简化设计
智能调优简介
智能调优支持直观的电机调优和控制,可实现平稳、精确、静音和高效的步进电机换向。观看此视频,了解有关智能调优技术优势和特性的更多信息。
优势:
- 高效步进驱动:自动调整电流斩波衰减模式以减少功率损耗和热耗散
- 静音平稳运行:借助自动调优衰减模式降低噪声和振动,同时确保尽可能小的步进损耗
- 易于使用:自动设置衰减模式比率,无需在步进电机设计过程中进行微调
无传感器控制简介
使用我们的无代码、无传感器控制集成驱动器来加快 BLDC 系统设计。通过智能电机控制器,可以轻松进行调优并为终端应用提供差异化的性能。
优势:
- 无传感器场定向控制:为家用电器实现出色的静音效果和效率
- 无传感器梯形控制:对于燃油泵、机器人和无绳真空吸尘器等应用,实现 3.2kHz 的电气速度,并在不到 50ms 的时间内启动电机