隔离

通过高电压隔离实现强大而可靠的系统运行

parametric-filter查看所有产品
我们的隔离产品系列将超高工作电压和超高可靠性相结合,可延长系统寿命并提供保护。了解我们包含独立数字隔离器、隔离式接口 IC、隔离式栅极驱动器、隔离式 ADC 和放大器的隔离产品系列。我们还提供具有集成电源的解决方案,从而使用高效、紧凑的高性能隔离式电源为隔离信号供电。

按类别浏览

设计造就不同

了解隔离技术

与传统的隔离技术相比,我们的隔离技术可在高电压设计中实现更高的稳健性和可靠性、降低系统成本并提供更大的可扩展性。请访问我们的技术页面,详细了解我们独特的隔离技术实现方法以及我们在过去近 25 年中的隔离挑战应对之策。

技术资源

视频系列
视频系列
借助 TI 高精度实验室 - 隔离,构建您的专业知识
观看这些综合培训视频课程,这些视频涵盖了从基本隔离参数和认证到了解如何使用每种类型的隔离器件进行设计和故障排除的所有内容。
视频系列
视频系列
TI 电容隔离技术的优势是什么?
TI 的电容隔离技术可实现超高的隔离等级和超长寿命的可靠性。跟随我们的高电压技术专家,了解电容隔离技术的高性能优势。
证书
证书
隔离认证
快速了解我们的隔离产品符合哪些全球行业标准,包括 VDE、CSA、TUV、CQC、UL、ATEX 和 IECEx。

了解特色应用

汽车
借助我们的二氧化硅隔离技术,可更大限度地提高 EV 系统的可靠性和安全性、优化成本,并保持电源效率。
工厂自动化和控制
隔离智能、灵活且高效的工厂自动化应用,以节省能源并延长系统寿命。
电网基础设施
使用二氧化硅隔离技术提高电源效率和可靠性并降低系统成本。
电机驱动器
使用二氧化硅隔离技术,更大限度地提高电机和电源效率、降低系统成本并提高可靠性。
电器
借助二氧化硅隔离技术,更大限度地提高电源效率、优化系统成本并提升下一代电器的可靠性。
医疗
借助二氧化硅隔离技术,可更大限度地提高系统稳健性和可靠性,并降低成本。

借助我们的二氧化硅隔离技术,可更大限度地提高 EV 系统的可靠性和安全性、优化成本,并保持电源效率。

借助我们的 SiO2 隔离技术,可通过牵引逆变器、直流/直流和 OBC 解决方案帮助优化和保护汽车应用。借助我们稳健的隔离技术,设计可提高效率和可靠性的前瞻性拓扑,同时实现顶级保护。

  • 采用各种封装选项的基础型和增强型隔离
  • 具有超宽爬电距离和间隙的封装,可提供更高的工作电压
  • AEC-Q100 认证
  • 高 CMTI 可保护低压侧免受高开关瞬态的影响

特色资源

参考设计
  • TIDA-020015 – 适用于 IGBT/SiC 栅极驱动器且具有功率级的 4.5V 至 65V 输入、紧凑型偏置电源参考设计
  • TIDA-01604 – 效率为 98.6% 且适用于 HEV/EV 车载充电器的 6.6kW 图腾柱 PFC 参考设计
  • TIDA-01513 – 汽车高压和隔离泄漏测量参考设计
产品
  • ISO6741-Q1 – 汽车级通用四通道 3/1 数字隔离器
  • SN6501-Q1 – 适用于隔离电源的汽车类低噪声、350mA、410kHz 变压器驱动器
  • ISO1042-Q1 – 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的汽车类隔离式 CAN 收发器
硬件开发
  • SN6501-MULXFMR-EVM – 用于隔离电源评估模块的 SN6501 变压器驱动器
  • ISO1042DWEVM – ISO1042DW 高速、高性能、稳健的 EMC 隔离式 CAN 评估模块

隔离智能、灵活且高效的工厂自动化应用,以节省能源并延长系统寿命。

我们的 SiO2 隔离技术在工厂自动化应用中拥有悠久的历史,可在 PLC、现场变送器、工业机器人、HMI 和工业 PC 等关键应用中提供可靠的数据和电源隔离。

  • 在各种封装选项中提供基础型和增强型隔离
  • 隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器,符合 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类标准
  • IECEx 和 ATEX 认证
  • 功能安全型
  • 超低功耗隔离
  • 8kV ESD 接触放电符合 IEC 61000-4-2 4 级要求

特色资源

参考设计
  • TIDA-01508 – 低于 1 W 功耗的 16 通道隔离式数字输入模块参考设计
  • TIDA-01509 – 采用光学开关的断线检测参考设计
  • TIDA-010018 – 适用于低功耗应用的隔离式电源和数据接口参考设计
产品
  • ISO7741 – EMC 性能优异的四通道、3/1、增强型数字隔离器
  • ISO1212 – 用于数字输入模块的双通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器
  • ISO7041 – 经 ATEX/IECEx 认证的超低功耗四通道数字隔离器
硬件开发
  • ISO7741DBQEVM – ISO7741DBQ 高速、强大的 EMC 四通道数字隔离器评估模块
  • ISO1212EVM – 用于 ISO1212 双通道隔离式数字输入接收器的评估模块
  • ISO7041DBQEVM – 采用 DBQ 封装的 ISO7041 低功耗四通道数字隔离器评估模块

使用二氧化硅隔离技术提高电源效率和可靠性并降低系统成本。

我们的 SiO2 隔离技术有助于降低光伏逆变器、电表、电动汽车充电和保护继电器的成本,同时实现高效的电力输送和更智能的电网,这种电网满足全球合规性标准,可实现长期可靠性。

  • 经过超 3,000 万小时的可靠性测试验证,可延长使用寿命并确保可靠运行
  • 具有超宽爬电距离和间隙的封装,可提供超高的工作电压
  • 8kV ESD 接触放电符合 IEC 61000-4-2 4 级要求
  • 超低辐射、集成隔离式电源解决方案,可减少布板空间并降低设计复杂性

特色资源

参考设计
  • TIDA-00892 – 具有集成信号和电源的隔离式 RS-485 参考设计
  • TIDA-01230 – 具有集成信号和电源的隔离式 RS-232 参考设计
  • TIDA-010036 – 使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计
产品
  • ISO7841 – 高隔离额定值、四通道、3/1、增强型数字隔离器
  • SN6505B – 适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器
  • ISOW7741 – 具有集成电源的低发射、低纹波、四通道、3/1、增强型数字隔离器
硬件开发
  • DIGI-ISO-EVM – 通用数字隔离器评估模块
  • SN6505BEVM – SN6505B 适用于隔离式电源的低噪声 1A 变压器驱动器评估模块(420kHz 内部时钟)
  • ISOW7741DFMEVM – 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7741 四通道数字隔离器评估模块

使用二氧化硅隔离技术,更大限度地提高电机和电源效率、降低系统成本并提高可靠性。

借助我们的 SiO2 隔离技术,电机驱动应用可实现高可靠性、长使用寿命和出色的隔离电压等级。TI 的隔离技术可为交流驱动器、伺服驱动器、CNC、机器人、无人机和电动自行车提供一款成熟的解决方案。

  • DIN VDE V 0884-11:2017-01 增强型认证
  • 经过超 3,000 万小时的可靠性测试验证,可延长使用寿命并确保可靠运行
  • 适用于 IPM 应用的集成式互锁功能
  • 具有超宽爬电距离和间隙的封装
  • 功能安全型
  • 8kV ESD 接触放电符合 IEC 61000-4-2 4 级要求

特色资源

参考设计
  • TIDA-01349 – 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计
  • TIDA-01599 – 适用于工业驱动器且经过 TÜV SÜD 评估的安全转矩关闭 (STO) 参考设计 (IEC 61800-5-2)
  • TIDA-00012 – 高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口参考设计
产品
  • ISOUSB211 – 支持低速、高速和全速的低发射隔离式 USB 中继器
  • ISO1212 – 用于数字输入模块的双通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器
  • ISO6760L – 集成式互锁、50Mbps 六通道 (6/0) 数字隔离器
硬件开发

借助二氧化硅隔离技术,更大限度地提高电源效率、优化系统成本并提升下一代电器的可靠性。

借助我们的 SiO2 隔离技术,可帮助提升大家电、空调、机器人和电动工具的可靠性,同时降低系统成本和设计复杂性。借助我们丰富的隔离解决方案系列,可简化电机控制、接口信号隔离和电源隔离。

  • 采用各种封装选项的基础型和增强型隔离
  • 超低功耗隔离
  • 经过超 3,000 万小时的可靠性测试验证,可延长使用寿命并确保可靠运行
  • 超低辐射、集成隔离式电源解决方案,可减少布板空间并降低设计复杂性

特色资源

参考设计
  • TIDA-01420 – 适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计
  • TIDA-010025 – 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计
  • TIDA-00915 – 适用于集成型驱动器的三相、1.25kW、200V 交流小型 GaN 逆变器参考设计
产品
  • ISO6741 – 通用四通道 3/1 数字隔离器
  • ISO6721 – 通用双通道、1/1 数字隔离器
  • ISO1042 – 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器
硬件开发
  • ISO6741DWEVM – ISO67xx 通用、三或四通道数字隔离器评估模块
  • ISO6721DEVM – ISO672x 通用、双通道、数字隔离器评估模块
  • ISO1042DWEVM – ISO1042DW 高速、高性能、稳健的 EMC 隔离式 CAN 评估模块

借助二氧化硅隔离技术,可更大限度地提高系统稳健性和可靠性,并降低成本。

借助我们的 SiO2 隔离技术,医疗应用可实现高可靠性、较长的寿命和出色的隔离电压额定值。我们的隔离解决方案可用于许多类型的医疗终端设备,例如患者监护仪、除颤器、心电图和外科手术设备。

  • IEC 60601-1 认证
  • 经过超 3,000 万小时的可靠性测试验证,可延长使用寿命并确保可靠运行
  • 8kV ESD 接触放电(符合 IEC 61000-4-2 4 级要求)
  • 超低辐射、集成隔离式电源解决方案,可减少布板空间并降低设计复杂性

特色资源

参考设计
  • TIDA-00115 – 低压有刷电机系统
  • TIDA-01349 – 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计
产品
  • ISO7741 – EMC 性能优异的四通道、3/1、增强型数字隔离器
  • SN6507 – 适用于隔离式电源且具有占空比控制功能的低发射 36V 推挽式变压器驱动器
  • ISOUSB211 – 支持低速、高速和全速的低发射隔离式 USB 中继器
硬件开发
  • ISO7741DBQEVM – ISO7741DBQ 高速、强大的 EMC 四通道数字隔离器评估模块
  • SN6507DGQEVM – 适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块
  • ISOUSB211DPEVM – ISOUSB211 评估模块

设计和开发资源

参考设计
效率为 98.6% 且适用于 HEV/EV 车载充电器的 6.6kW 图腾柱 PFC 参考设计
此参考设计基于多个碳化硅 (SiC) MOSFET 而构建,该 MOSFET 由 C2000 微控制器 (MCU) 通过 SiC 隔离式栅极驱动器进行驱动。此设计采用了三相交错技术并在连续导通模式 (CCM) 中运行,并且在 240V 输入电压和 6.6kW 全功率下效率高达 98.46%。C2000 控制器可实现切相和自适应死区时间控制,从而改善轻负载条件下的功率因数。栅极驱动器板(请参阅 TIDA-01605)能够提供 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。栅极驱动器板能进行增强型隔离,可承受超过 100V/ns 的共模瞬态抗扰度 (...)
参考设计
汽车高压和隔离泄漏测量参考设计
此参考设计的功能是监控高压总线到机箱接地的隔离电阻。由于电池管理系统、牵引逆变器、直流/直流转换器、车载充电器和其他子系统在高电压(大于 60V)下运行,监控耦合器件和从高电压到机箱接地组件的隔离能力是 HEV 和 EV 的必备功能。
参考设计
汽车级增强型隔离式 CAN 参考设计
此参考设计专为汽车环境中广泛使用的隔离式 CAN 通信而打造。在混合动力车辆和电动车辆 (HEV/EV) 中,高电压网络会相对于机箱接地浮动。对于在悬浮高电压与低电压系统之间连接的电源和通信通道,需要进行隔离。TIDA-01255 支持具有简单隔离式变压器驱动器来传输功率的应用。此参考设计具有低传输延迟,可降低环路延迟并支持较高的 CAN 波特率。

与隔离相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。