特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
VISITECH
DLP 成像解决方案
在采用德州仪器 (TI) DLP® 技术的成像系统中,Visitech 是工业技术领军企业。
我们开发和制造高性能解决方案,适用于全球机器制造商使用的直接成像光刻技术和增材制造子系统。我们的设计技术让我们脱颖而出,而我们生产一流产品的能力也是如此,这些产品可在要求高吞吐量的严苛环境中 24×7 全年无休地可靠运行。
-
+47-3222-7700
- 联系合作伙伴
- visitech.no
- 光学模块
- 评估板
- 北美
- Gråterudveien 14
- Drammen, N-3036
- Norway
资源
VISI-3P-LRS-4KA — Visitech LUXBEAM Rapid System 4KA
LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA 专为 3D 打印和增材制造系统的静态配置而设计。它提供基于 DLP® 技术的立体光刻子系统,其可寻址像素位置超过 800 万个,可对具有超高分辨率的器件实现量产。不同的透镜选项可提供不同的成型面积;高效的光学系统具有出色的功率输出,可实现高速成型。
提供以下两种产品型号:
- LRS-4KAp(性能款),适用于高功率系统
- LRS-4KAc(商用款),适用于成本敏感型系统
VISI-3P-LRS-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV
The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)
VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV
LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx 和 LRS-HD 光引擎性能相同,可为像素间距低至 50 微米的缝合图像提供模块堆叠功能,这有利于采用单程线性运动系统的 3D 打印更大限度地提高制造产量。其特殊对齐功能可使模块的像素精确对齐,此外,还可提供同等稳健可靠的高分辨率。
VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
VISITECH 即将推出的 LRS-MCx-WX 光引擎提供了一种新的基于聚合物的粉末床熔融方法,可在投射的 2D 图像中提供超过 100W 的出色近红外功率。作为选择性激光烧结 (SLS) 传统技术的替代方案,新方法可提高粉末床熔融过程中各系统的生产效率,实现按顺序逐点、逐层对高分子材料加热。
VISI-3P-LRS-WQ — Visitech LUXBEAM Rapid System WQ
LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ 是基于 DLP® 技术的立体光刻子系统,专为专业级 3D 打印和增材制造系统而设计。LRS-WQ 采用稳健可靠的高分辨率 DLP9000 WQXGA 芯片,使用寿命长,维护成本低。系统可配置多个放大倍数不同的成像透镜,像素间距范围从 1.9 微米到 130 微米不等,具有 A4 纸大小的成型面积。
VISI-3P-LRS-WQM — Visitech LUXBEAM Rapid System WQm
LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm 专为紧凑型桌面级 3D 打印和增材制造系统而设计,具有 400 万个原始像素,可提供基于高分辨率 DLP® 技术的立体光刻子系统。同时,它将成本敏感型桌面级 3D 打印行业的需求考虑在内,不仅提供出色的质量和性能,价格也极具竞争力。
VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM 平版印刷系统
VISI-3P-LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM® RAPID SYSTEM LRS
VISI-3P-LUXBEAM4600 — VISITECH LUXBEAM 4600 DLP 格式器板
如需了解有关 VISITECH 的更多信息,请访问 https://visitech.no/ 。