VISI-3P-LRS-WQM

Visitech LUXBEAM Rapid System WQm

VISI-3P-LRS-WQM

来源: VISITECH
立即订购

概述

LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm 专为紧凑型桌面级 3D 打印和增材制造系统而设计,具有 400 万个原始像素,可提供基于高分辨率 DLP® 技术的立体光刻子系统。同时,它将成本敏感型桌面级 3D 打印行业的需求考虑在内,不仅提供出色的质量和性能,价格也极具竞争力。

特性
  • 采用 TI DLP660TE DMD
  • 高达 5W (405nm)、4.5W (385nm)、2W (365nm)
  • 高分辨率桌面级配置
  • 先进的 LC4KA-EKT 电子器件
  • 2716 x 1528 原始像素模式
  • 空气冷却(风扇)
  • 出色的成本效益以及紧凑的箱体尺寸
DLP 控制器和驱动器
DLPA100 适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器

 

家庭影院、商业和教育 DMD
DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING — LUXBEAM® 快速处理系统- LRS-WQm

支持的产品和硬件

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING LUXBEAM® 快速处理系统- LRS-WQm

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 VISITECH。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。