VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR

Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR

来源: VISITECH
立即订购

概述

VISITECH 即将推出的 LRS-MCx-WX 光引擎提供了一种新的基于聚合物的粉末床熔融方法,可在投射的 2D 图像中提供超过 100W 的出色近红外功率。作为选择性激光烧结 (SLS) 传统技术的替代方案,新方法可提高粉末床熔融过程中各系统的生产效率,实现按顺序逐点、逐层对高分子材料加热。

特性
  • DLP650LNIR 0.65” WXGA(近红外)
  • 适用于 3D 打印和增材制造的多线程滚动系统
  • 1280 x 800 像素分辨率
  • 液体冷却(水)
  • 完整的 API(Windows、Linux),独立于平台的网络接口
  • 实现高级控制的软件包(可选)
DLP 控制器和驱动器
DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

NIR (>700nm) DMD
DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM® 快速系统 – LRS-MCx-WX NIR 轻型发动机

支持的产品和硬件

LRS-MCX-WX-NIR Visitech LUXBEAM® 快速系统 – LRS-MCx-WX NIR 轻型发动机

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 VISITECH。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。