VISI-3P-LRS-4KA

Visitech LUXBEAM Rapid System 4KA

VISI-3P-LRS-4KA

来源: VISITECH
立即订购

概述

LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA 专为 3D 打印和增材制造系统的静态配置而设计。它提供基于 DLP® 技术的立体光刻子系统,其可寻址像素位置超过 800 万个,可对具有超高分辨率的器件实现量产。不同的透镜选项可提供不同的成型面积;高效的光学系统具有出色的功率输出,可实现高速成型。

提供以下两种产品型号:

  • LRS-4KAp(性能款),适用于高功率系统
  • LRS-4KAc(商用款),适用于成本敏感型系统

特性
  • TI DLP660TE DMD (2716 x 1528)
  • 光功率输出(性能款 (LRS-4KAp):高达 4.5W,商用款 (LRS-4KAc):高达 2.5W)
  • 高功率静态配置(光功率高达 9W)
  • 先进的 LC4KA-EKT 电子器件
  • 3840 x 2160 全像素序列控制 (FPSC) 模式
  • 2716 x 1528 原始像素模式
  • 空气冷却(风扇)
DLP 控制器和驱动器
DLPA100 适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器

 

家庭影院、商业和教育 DMD
DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 VISITECH

立即订购并开发

评估板

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-4KA — LUXBEAM® 快速处理系统 LRS-4KA p/c

支持的产品和硬件

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-4KA LUXBEAM® 快速处理系统 LRS-4KA p/c

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 VISITECH。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。