VISI-3P-LUXBEAM4600

VISITECH LUXBEAM 4600 DLP 格式器板

VISI-3P-LUXBEAM4600

来源: VISITECH
立即订购

概述

LUXBEAM 4600 可服务于需要高分辨率、高帧率和单像素控制的高速工业应用。它包括与柔性电缆连接的 DMD 板和用于存储器管理、排序和 I/O 信令的 VISITECH LUXWARE 固件。该板还具有即时可用的 Web 服务器,该服务器支持与 VISITECH 的高级 LED 驱动器进行通信。千兆以太网接口为主机系统提供快速数据传输功能。通过联系 VISITECH,可获得图像滚动、用于自动对焦的运动控制环路和热量管理等可用固件选项。

如需了解有关 VISITECH 的更多信息,请访问 https://visitech.no/

特性
  • Compact form factor (179 mm x76 mm)
  • Gigabit Ethernet interface
  • External optical synchronization
  • Customization available
DLP 控制器和驱动器
DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

UV (<420nm) DMD
DLP9500UV 0.96 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP9500 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

光学模块

LRS-HD-UV — LUXBEAM-Rapid-System – LRS-HD-UVHYVIS

支持的产品和硬件

LRS-HD-UV LUXBEAM-Rapid-System – LRS-HD-UVHYVIS

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 VISITECH。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。