Facilite la potencia. Los módulos de potencia de TI integran componentes activos y pasivos de un diseño de potencia en un único encapsulado. La integración de estas funciones permite que nuestros módulos de potencia sean más sencillos y eficientes que las soluciones discretas estándar, al tiempo que son capaces de suministrar mucha potencia.

¿Por qué elegir nuestros módulos de potencia?


Bajo ruido y EMI reducida

Nuestra oferta de módulos de potencia de ruido reducido ayuda a facilitar el cumplimiento de la EMI, acelera la comercialización y brinda un rendimiento de sistema más limpio y fiable.


Eficiencia del sistema

La avanzada tecnología de encapsulados de TI mejora el rendimiento térmico, lo que reduce las pérdidas de potencia y extiende la vida útil del producto.


Facilidad de uso

La integración mejorada reduce el número de componentes y proporciona un sistema en encapsulado completo, lo que simplifica su diseño.


Menor tamaño de la solución

Los módulos de potencia de menor tamaño y mayor densidad de potencia que las soluciones discretas liberan espacio del tablero sin sacrificar el rendimiento.

PRODUCTOS

Vea nuestra amplia gama de módulos de potencia

La opción más sencilla y compacta para la conversión de tensión de CC/CC

La amplia gama de módulos de potencia de TI con inductores integrados y tecnología de encapsulado innovadora, como los que se utilizan en nuestro encapsulado MagPack™, ayuda a resolver las limitaciones de espacio del tablero al tiempo que ofrece un alto rendimiento.

  • Reduzca el tamaño total de la solución con la integración de componentes para maximizar la densidad de potencia.
  • Simplifique el proceso de diseño con dispositivos fáciles de usar y altamente integrados.
  • Ofrezca niveles de EMI más bajos para un rendimiento más limpio y confiable.

El valor de los módulos de alimentación

En esta serie de formación, analizamos el alto nivel de integración de nuestros módulos de alimentación y las importantes implicaciones que esto tiene en el diseño de la fuente de alimentación con respecto al tamaño de la solución, la interferencia electromagnética (EMI), el tiempo de diseño y el costo.
Technical article

MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space

En el diseño de potencia, el tamaño es clave; TI ha desarrollado una tecnología revolucionaria para módulos de potencia. Al aprovechar el encapsulado MagPack™, le ayudamos a mejorar la densidad de potencia y la eficiencia de su diseño para impulsar más potencia en menos espacio.
Technical article

Power module package types and their benefits

Los módulos de alimentación permiten a los diseñadores suministrar más potencia en espacios más reducidos. Los módulos vienen en todo tipo de encapsulados dependiendo de la aplicación específica. Lea este artículo para conocer los diferentes tipos de encapsulados y sus ventajas.

TPSM8F7620ACTIVO

Módulo de potencia reductor apilable de 4 V a 17 V, modo de corriente, cuádruple 6 A

TPSM8287B15ACTIVO

Módulo buck CC/CC en paralelo de 15 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack

TPSM65630ACTIVO

Módulo de potencia buck reductor de 65 V y 3 A con inductor expuesto en un encapsulado eQFN

Aislamiento integrado para una entrega de potencia más segura

Nuestra nueva gama de módulos de potencia aislados que utilizan la tecnología patentada IsoShield™ reúne hasta tres veces la densidad de potencia de las soluciones discretas. Esto permite diseños de fuentes de alimentación más compactas y robustas para aplicaciones industriales y automotrices que requieren aislamiento básico o reforzado.

  • Reduzca el tamaño del espacio para maximizar la densidad de potencia de los diseños aislados.
  • Consiga mayores niveles de seguridad, confiabilidad y robustez del sistema.
  • Mejore la eficiencia y reduzca el aumento de temperatura en comparación con los módulos existentes.
  • Reduzca el tiempo de diseño con dispositivos altamente integrados.

White paper

Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)

Conozca cómo las diversas fuentes de alimentación de polarización de CC/CC aisladas transfieren señales y potencia a través de la barrera de aislamiento de forma segura.
White paper

Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)

En este documento se examina la EMI en las fuentes de alimentación de conmutación y presenta ejemplos tecnológicos que ayudarán a los diseñadores a superar rápida y fácilmente las comprobaciones estándar de la industria en materia de EMI.
White paper

Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)

Visión general del aislamiento galvánico en donde se explican los métodos de aislamiento comunes para sistemas de alta tensión y se muestra cómo los dispositivos pueden ayudar a los diseñadores a cumplir con las necesidades de aislamiento de forma confiable, reduciendo al mismo tiempo el tamaño y el costo de la solución.

UCC34141-Q1ACTIVO

Módulo CC/CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 1.5 W y 5 kVRMS, transformador integrado

UCC33421-Q1ACTIVO

Módulo de alimentación CC-CC aislado automotriz de 5 V/5 V, 1.5 W y 5 kVRMS con transformador int.

UCC33420ACTIVO

Módulo de CC/CC aislado de 5 V/5 V, 1.5 W y 3 kVrms con transformador integrado

Alimentación de los procesadores más recientes para centros de datos

La última incorporación de TI a la gama de potencia multifase ayuda a abordar el rápido aumento de la potencia de procesamiento que requieren los centros de datos modernos, impulsado por las crecientes demandas computacionales de la IA. Estos módulos de potencia integran etapas de potencia e inductores en una única solución para ofrecer una mayor densidad de potencia. 

  • Maximice la densidad de potencia en comparación con las soluciones basadas en inductores y etapa de potencia discreta.
  • Sigue la huella común de la industria para admitir el abastecimiento múltiple.
  • Opciones integradas de regulador de tensión transinductor (TLVR) disponibles para mejorar el rendimiento transitorio.

CSDM65295PRESENTACIÓN PRELIMINAR

Módulo de potencia bifásico de 180 A en encapsulado de 9 x 10 x 5 mm

CSDM65295TPRESENTACIÓN PRELIMINAR

Módulo de potencia bifásico de 180 A en encapsulado de 9 x 10 x 5 mm con TLVR integrado

Maximice la densidad de potencia y la eficiencia con GaN

Los módulos de potencia GaN integrados proporcionan una eficiencia superior a la del inversor de 99 %, lo que mejora significativamente el rendimiento térmico y minimiza la pérdida de potencia. 

  • La integración avanzada y el aumento de densidad de potencia permiten obtener un menor espacio de la solución y reducir los costos a nivel de sistema.
  • Minimice el tiempo muerto y el retardo de propagación para limitar los armónicos de corriente y permitir una detección de corriente más precisa.
  • La recuperación inversa cero y las funciones de protección completas optimizan la eficiencia energética, lo que aumenta la confiabilidad del sistema.

White paper

How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance

Obtenga más información sobre cómo la tecnología GaN puede mejorar la eficiencia, el rendimiento y el tamaño del sistema en aplicaciones de accionamientos de motor.

DRV7308ACTIVO

Módulo de alimentación inteligente (IPM) de nitruro de galio (GaN) trifásico integrado de 650 V y 20

DRV7167PRESENTACIÓN PRELIMINAR

100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

Obtenga más información sobre nuestros diversos encapsulados de módulos de potencia

La tecnología de encapsulado IsoShield utiliza capas metálicas internas en el sustrato del encapsulado para crear una estructura similar a una caja de Faraday. Esta configuración tiene las emisiones electromagnéticas, lo que reduce significativamente la interferencia electromagnética (EMI) sin necesidad de componentes de blindaje externos ni técnicas complejas de diseño de la PCB. Las capas de blindaje también se ubican estratégicamente en los nodos de conmutación de alta frecuencia para atacar las fuentes más probables de radiación por EMI.

Beneficios:

  • Cumpla con las normas de EMI gracias a este encapsulado, que implementa una tecnología propietaria de mitigación de interferencias electromagnéticas.
  • Simplifique su diseño eliminando los componentes externos de blindaje contra las EMI.
  • Acelere el tiempo de comercialización al reducir la necesidad de depuración y pruebas de cumplimiento normativo.

Technical article

Isolated power modules with IsoShield™ technology cut solution size by as much as 70%

Descubra cómo la tecnología IsoShield mejora la densidad de potencia y optimiza la confiabilidad del sistema a través de cuatro tipos de inmunidad: a transitorios en modo común, radiada, magnética y a vibraciones.

Tecnología IsoShield™: El futuro de la potencia aislada

Observe a líderes en diseño de potencia analizar sus perspectivas sobre los módulos de potencia aislados con tecnología de encapsulado IsoShield.

TI presenta módulos de potencia aislados de alto rendimiento para mejorar la densidad de potencia en los centros de datos y los EV

Lea este comunicado de prensa sobre cómo los dispositivos con empaquetado innovador IsoShield están habilitando los avances en el centro de datos y el rendimiento de vehículos eléctricos (EV).

UCC33420ACTIVO

Módulo de CC/CC aislado de 5 V/5 V, 1.5 W y 3 kVrms con transformador integrado

UCC34141-Q1ACTIVO

Módulo CC/CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 1.5 W y 5 kVRMS, transformador integrado

UCC35131-Q1PRESENTACIÓN PRELIMINAR

Módulo CC-CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 2 W y 5 kVRMS, transformador integrado

Nuestra tecnología MagPack integra un inductor construido a medida para el circuito integrado (IC), lo que garantiza que todo el paquete esté mejorado como un único sistema. Este enfoque de diseño unificado ofrece un rendimiento térmico superior, transfiriendo eficientemente el calor lejos tanto del IC como del inductor para mantener el sistema funcionando a menor temperatura y con mayor confiabilidad.

Beneficios:

  • Aumente la densidad de potencia con un diseño de encapsulado compacto y totalmente mejorado.
  • Maximice la eficiencia del sistema reduciendo las pérdidas de CC y las pérdidas por conmutación de CA.
  • Proteja su placa con un blindaje EMI superior para todo el paquete, no solo el inductor.

Technical article

MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space

En el diseño de potencia, el tamaño es clave; TI ha desarrollado una tecnología revolucionaria para módulos de potencia. Con el encapsulado MagPack, le ayudamos a mejorar la densidad de potencia y la eficiencia de su diseño para impulsar más potencia en menos espacio.

Duplique la densidad: Rediseñando los módulos de potencia con la tecnología MagPack™

Escuche a los expertos de TI explicar los beneficios de la tecnología de encapsulado MagPack y cómo puede implementarla en sus sistemas para mejorar la densidad de potencia.

Los módulos de alimentación de TI utilizan la tecnología de encapsulado MagPack™ para mejorar el desempeño de la EMI

Chris Glaser, ingeniero sénior de aplicaciones en TI, explica la ciencia tras nuestros encapsulados MagPack, los cuales utilizan tecnología de interferencia y ruido mitigados (MINT) para mejorar el rendimiento de EMI.

TPSM8287B15ACTIVO

Módulo buck CC/CC en paralelo de 15 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack

TPSM82866CACTIVO

Módulo de potencia reductor de 6 A y entrada de 5.5 V con inductor integrado e interfaz I2C en QF

TPSM82813ACTIVO

Módulo reductor de 3 A y 6 V con sincronización de frecuencia opcional, arranque suave ajustable y s

Nuestros módulos de potencia con encapsulado sobremoldeado contienen por completo todos los componentes dentro de un compuesto plástico de moldeo sellado. Este tipo de embalaje es ideal para aplicaciones con limitaciones de espacio y sensibles al ruido, ya que es compacto y confiable. Este encapsulado también se presenta en dos variantes principales: basada en un bastidor de conexión, donde los componentes se montan directamente sobre el bastidor, y basada en el laminado de la PCB, donde los componentes se montan y direccionan en el sustrato laminado para ahorrar aún más espacio.

Beneficios:

  • Mejore el rendimiento de la EMI con una solución integrada basada en un bastidor de conexión.
  • Minimice el espacio que ocupa la PCB con un encapsulado compacto que utiliza inductores estándar en lugar de inductores ondulados.

Application note

Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)

Obtenga algunos consejos para soldar nuestros módulos de potencia en su placa y mejorar su proceso de diseño.
White paper

Enabling Small, Cool and Quiet Power Modules with Enhanced HotRod™ QFN Packaging

Obtenga más información sobre la tecnología de encapsulado HotRodTM de TI que se utiliza en nuestros encapsulados QFN sobremoldeados para mejorar el rendimiento térmico.

TPSM8D7420ACTIVO

Módulo de potencia reductor apilable doble de 4 V a 17 V y 4 A, con modo de corriente

TPSM828502-Q1ACTIVO

Módulo reductor automotriz de 2.7 V a 6 V, 2 A con inductor integrado en encapsulado QFN

TPSM65630ACTIVO

Módulo de potencia buck reductor de 65 V y 3 A con inductor expuesto en un encapsulado eQFN

El encapsulado de bastidor abierto integra los componentes pasivos y de conmutación de nuestro módulo de potencia estándar sobre un sustrato de PCB laminado multicapa, pero no los encapsula en una carcasa de plástico. Esto da como resultado que los componentes estén completamente expuestos, lo que permite un mayor flujo de aire.

Beneficios:

  • Aumente el rendimiento de sistema gracias a una mejor disipación de calor y refrigeración del aire.
  • Alimente cargas más exigentes con estos paquetes con mayor capacidad de corriente de salida.

White paper

Power solution options for data center applications (Rev. A)

Conozca cómo TI alimenta las aplicaciones de centros de datos y por qué los módulos con encapsulado de bastidor abierto constituyen una opción sobresaliente debido a su rendimiento térmico y a su capacidad para manejar altas corrientes.
White paper

Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power

Profundice en las soluciones de administración de potencia para optimizar la eficiencia y la confiabilidad en módulos ópticos para centros de datos.

TPSM8S6C24ACTIVO

Módulo de alimentación PMBus® apilable de 2.95 V a 16 V de entrada y 35 A x4 con seguridad extendida

TPSM8D6C24ACTIVO

Módulo de alimentación PMBus® con entrada doble de 2.95 V a 16 V y 35 A

Los módulos de potencia que utilizan el tipo de encapsulado de perfil bajo priorizan la reducción de la altura en el eje Z. Este paquete tiene un tamaño QFN y utiliza inductores más pequeños o redistribuidos para ahorrar espacio. El tamaño reducido de estos encapsulados habilita opciones de ubicación únicas, como en la cara posterior de la PCB.

Beneficios:

  • Mejore la eficiencia al reducir la longitud de los rastros parásitos al colocar los módulos más cerca de la carga.
  • Reduzca aún más el tamaño del sistema ahorrando espacio en los tres ejes.

Technical article

Power module package types and their benefits

Obtenga más información sobre los beneficios de cada tipo de paquete, incluidos aquellos que utilizan nuestra tecnología μSIP integrada.
Technical article

Increasing power density with dual-channel power modules

Descubra cómo nuestros módulos de potencia de bajo perfil pueden ayudarle a reducir el tamaño total de su solución al reducir la altura del eje Z en la placa.

TPSM83100ACTIVO

Módulo buck-boost de alta eficiencia de 1.5 A con inductor integrado

TPSM82903ACTIVO

Módulo convertidor reductor síncrono de 3 V a 17 V, 3 A, alta eficiencia y baja IQ con inductor inte

TPSM82823ACTIVO

Módulo reductor de 3 A con entrada de 5.5 V con inductor integrado en uSiP de 2.0 × 2.5 × 1.1 mm

Como su nombre indica, este tipo de encapsulado cuenta con un inductor que se coloca en el exterior del encapsulado estándar del módulo. El resto del circuito permanece encerrado dentro del compuesto de moldeo y los conectores de potencia unen el inductor con el sustrato. Este diseño permite mejorar el inductor de manera independiente respecto a las restricciones del encapsulado para lograr el rendimiento eléctrico deseado, mientras habilita el acceso directo a la parte superior del inductor para facilitar la medición de la forma de onda en el nodo de conmutación.

Beneficios:

  • Mejore el rendimiento térmico mediante una mayor disipación de calor desde el núcleo del inductor directamente hacia el flujo de aire o hacia un disipador térmico.
  • Mida el funcionamiento y facilite la depuración gracias al acceso directo a la parte superior del inductor.

CSDM65295PRESENTACIÓN PRELIMINAR

Módulo de potencia bifásico de 180 A en encapsulado de 9 x 10 x 5 mm

TPSM65630ACTIVO

Módulo de potencia buck reductor de 65 V y 3 A con inductor expuesto en un encapsulado eQFN

TPSM846C24ACTIVO

Módulo de alimentación de 35 A, entrada de 4.5 V a 15 V y salida de 0.5 V a 2.0 V
Innovaciones

Módulos de alimentación

Encapsulado
IsoShield™

La solución de alimentación de polarización aislada más pequeña de la industria

La tecnología de encapsulado multichip IsoShield ofrece hasta tres veces la densidad de potencia de las soluciones discretas, lo que permite diseños de sistemas más compactos. Su arquitectura de alto rendimiento combinada con aislamiento integrado garantiza una seguridad mejorada y robustez en aplicaciones exigentes. Las múltiples opciones de aislamiento proporcionan flexibilidad para cumplir con diversos requisitos normativos y operativos.

IPM de GaN

El primer IPM con FET de GaN integrado de la industria para aplicaciones de control del motor

Nuestra tecnología GaN integrada proporciona una eficiencia superior a la del inversor de 99 %, lo que mejora el rendimiento térmico y minimiza la pérdida de potencia. La integración avanzada permite ocupar menos espacio y reducir los costos del sistema. Además, el tiempo muerto ultrabajo mejora el rendimiento acústico y la detección de corriente, al tiempo que maximiza la eficiencia y extiende la vida útil del accionamiento del motor.

Tecnología
MagPack™

Nuevo y pionero encapsulado de inductor integrado

Los módulos de potencia con tecnología MagPack son hasta 50 % más pequeños que las generaciones anteriores y reducen aún más la EMI. Esto permite la mejor densidad de potencia de su clase y un rendimiento mejorado, todo ello posible gracias a una arquitectura de encapsulado magnético que integra un inductor de potencia con material de ingeniería patentado.

TECNOLOGÍAS AFINES

Explore más formas de optimizar su rendimiento de potencia

Tecnología GaN

Diseñe sistemas más rápidos y refrigerados, con un menor consumo energético y que ocupen menos espacio

Baja interferencia electromagnética (EMI)

Reduzca los costos del sistema y cumpla rápidamente las normas EMI reduciendo las emisiones

Bajo ruido y alta precisión

Mejore la integridad de la alimentación y la señal para aumentar la protección y precisión del sistema

Densidad de potencia

Obtenga más potencia en espacios más pequeños y reduzca los costos del sistema


Encuentre respuestas a preguntas comunes

¿Dónde se fabrican los módulos de potencia de TI?

Nuestros módulos de potencia se fabrican y ensamblan de manera interna en todo el mundo, desde Texas hasta Filipinas. Al ser propietarios de todo el proceso de fabricación, ayudamos a garantizar un suministro estable y certificado de módulos de potencia en los que puede confiar para su próximo proyecto.

¿En qué se diferencia un módulo de potencia de una solución de potencia discreta?

Los módulos de potencia integran diferentes variaciones de componentes que, por lo general, se encuentran en soluciones totalmente discretas. Estos componentes incluyen un controlador, MOSFET y otros componentes pasivos clave como resistencias, condensadores, inductores y transformadores. Al integrar muchos de ellos en un único dispositivo preoptimizado, los módulos de potencia reducen el número de componentes y el ajuste de diseño, lo que agiliza su diseño.

¿Qué aplicaciones se benefician más de los módulos de potencia?

Los módulos de potencia de TI están optimizados para sistemas que exigen un suministro de potencia altamente densa y eficiente. Estas aplicaciones incluyen centros de datos de IA, inversores de tracción automotrices, electrodomésticos, dispositivos de prueba y medición, equipos de infraestructura energética y más.

¿Los módulos de potencia de TI pueden admitir sistemas multicarril?

Sí, muchos de nuestros módulos de potencia tienen carriles con salidas múltiples. Esto, junto con un diseño simplificado, hace que estos dispositivos sean altamente capaces para sistemas complejos con diversos requisitos de tensión.

¿Cómo mejoran los módulos de potencia la confiabilidad estructural?

Los diseños integrados reducen las juntas de soldadura, los parásitos de enrutamiento y la discrepancia de los componentes, lo que aumenta la robustez y la estabilidad del sistema a largo plazo.