讓電源設計變得簡單。TI 的電源模組將電源設計的主動和被動元件整合至單一封裝中。整合這些功能可讓我們的電源模組比標準離散式解決方案更簡單且更有效率,同時仍可提供大量電力。

選擇我們的電源模組的原因


低雜訊和降低 EMI

我們減少雜訊的電源模組產品組合可協助簡化 EMI 合規性,加快上市時間,並提供更乾淨,更可靠的系統性能。


系統效率

TI 的先進封裝技術可提升熱性能,減少功率損耗並延長產品使用壽命。


操作簡便

強化的整合可減少元件數量並提供完整的系統級封裝,簡化您的設計。


縮小解決方案尺寸

相較於離散式解決方案,體積更小、功率密度更高的電源模組可在不犧牲性能的情況下釋放電路板空間。

產品

檢視我們廣泛的電源模組產品組合

最簡單小巧的 DC/DC 電壓轉換選項

TI 擁有整合電感器與創新封裝技術的廣泛電源模組產品組合,例如採用我們 MagPack™ 封裝的模組,有助於解決電路板空間限制,同時提供高性能。

  • 透過整合元件,縮小整體解決方案尺寸,以實現最大的功率密度。
  • 透過易於使用的高整合度裝置簡化設計流程。
  • 降低 EMI ,以提供更乾淨且更可靠的性能。

探索電源模組的價值

在本訓練系列中,我們將討論電源模組的高整合度,以及這對電源供應器設計在解決方案尺寸、EMI、設計時間和成本方面的重大影響。
Technical article

MagPack™ 技術:全新電源模組的四大優勢,助您以更少空間 封裝更多功率

在電源設計中,尺寸是關鍵因素,而 TI 已創新研發出一項突破性的電源模組技術。我們利用 MagPack™ 封裝,幫助您提高設計的功率密度和效率,讓您在更小的空間內實現更大的功率。
Technical article

電源模組封裝類型及其優勢

電源模組能讓設計師在更小的空間內實現更大的功率。模組可提供所有類型的封裝,視特定應用而定。若想瞭解不同的封裝類型及其優勢,請詳閱本文章。

TPSM8F7620現行

4V 至 17V,電流模式,四路 6A 堆疊式降壓電源模組

TPSM8287B15現行

具有 I2C、頻率同步和 MagPack 技術的 6V、15A 可並聯 DC/DC 降壓模組

TPSM65630現行

採用 eQFN 封裝且具有裸露電感器的 65V、3A 降壓式電源模組

整合式隔離提供更安全的電力輸送

我們全新的隔離式電源模組產品組合採用專有 IsoShield™ 技術,封裝的功率密度高達離散式解決方案的三倍。如此可為需要基本或強化型隔離的汽車與工業應用提供更精巧且穩健的電源供應設計。

  • 縮小佔用空間尺寸,將隔離式設計的功率密度最大化。
  • 實現更高的安全、可靠性和系統穩固性。
  • 相較於現有模組,可提高效率並減少溫度上升。
  • 利用高整合度裝置縮短設計時間。

White paper

Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)

了解各種隔離式 DC/DC 偏壓電源供應器如何安全地在隔離層中傳送訊號和電源。
White paper

透過節省時間和成本的創新技術 降低電源中的EMI

本白皮書檢視 EMI 切換節點電源供應器,並提供技術範例以幫助設計人員輕鬆快速地通過業界標準 EMI 測試。
White paper

Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)

關於電隔離的概述,說明常見的高電壓系統隔離方法,並顯示我們的裝置如何協助設計人員在縮減解決方案尺寸及成本的同時,還能可靠地符合隔離需求。

UCC34141-Q1現行

具有整合式變壓器的車用、5.5V 至 20V VIN、1.5W 穩壓、5kVRMS 隔離式 DC/DC 模組

UCC33421-Q1現行

車用、5V/5V、1.5W 穩壓 5kVRMS 隔離式 DC/DC 電源模組,內建變壓器

UCC33420現行

具有整合式變壓器的 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔離式 DC-DC 模組

為資料中心的最新處理器供電

TI 多相電源產品組合中最新推出的裝置有助於解決現代資料中心因 AI 運算需求與日俱增使所需處理電力快速提高的問題。這些電源模組將功率級與電感器整合至單一解決方案,以提供更高的功率密度。

  • 相較於離散式功率級和電感器式解決方案,將功率密度最大化。
  • 遵循產業通用封裝以支援多源。
  • 提供整合式跨電感電壓穩壓器 (TLVR) 選項,以改善暫態性能。

CSDM65295預覽

採用 9x10x5mm 封裝的雙相位 180A 電源模組

CSDM65295T預覽

具備整合式 TLVR,採用 9x10x5mm 封裝的雙相位 180A 電源模組

以 GaN 實現最高功率密度與效率

整合式 GaN 電源模組可提供超過 99% 的逆變器效率,顯著增強熱性能,並將功率損耗降到最低。

  • 先進的整合與提升的功率密度可實現更緊湊的解決方案佔用空間,並減少系統級成本。
  • 將失效時間和傳播延遲降到最低,以限制電流諧波並支援更精確的電流感測。
  • 零反向復原和全面的保護功能可將電源效率最佳化,提升系統可靠性。

White paper

三相位整合式 GaN 技術如何實現最高的馬達驅動性能

進一步了解 GaN 技術如何改善馬達驅動應用的系統效率、性能和尺寸。

具有工業通訊參考設計的 48V 1kW 機器人關節馬達控制

了解 TI 如何在馬達驅動應用中使用 GaN,以打造高功率且精巧的設計。

DRV7308現行

具備防護及電流感測功能的 650V、205mΩ 3 相位整合式 GaN 智慧型電源模組 (IPM)

DRV7167預覽

100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

進一步了解我們的各種電源模組封裝

IsoShield 封裝技術使用封裝底板內的內部金屬層,來建立法拉第籠式結構。這種構成結構包含電磁放射,無需外部屏蔽元件或複雜的 PCB 佈局技術,可大幅降低 EMI。屏蔽層還可策略性地放置在高頻開關節點上,以瞄準最可能的 EMI 輻射。

優點:

  • 透過此封裝實作專利 EMI 緩解技術,以滿足 EMI 合規性。
  • 免除外部 EMI 屏蔽元件,以簡化設計。
  • 減少偵錯與合規測試的需求,以加速上市。

Technical article

Isolated power modules with IsoShield™ technology cut solution size by as much as 70%

深入探討 IsoShield 技術如何透過四種抗擾性類型,提升功率密度,同時提升系統可靠性:共模暫態、輻射、磁性與震動抗擾度。

IsoShield™ 技術︰隔離式電源的未來

觀看電源設計領導者討論其對採用 IsoShield 封裝技術隔離式電源模組的洞察。

UCC33420現行

具有整合式變壓器的 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔離式 DC-DC 模組

UCC34141-Q1現行

具有整合式變壓器的車用、5.5V 至 20V VIN、1.5W 穩壓、5kVRMS 隔離式 DC/DC 模組

UCC35131-Q1預覽

具有整合式變壓器的車用、2W、5.5V 至 20V VIN、穩壓 5kVRMS 隔離式 DC-DC 電源模組

我們的 MagPack 技術整合了適用於 IC 的定製電感器,確保整個封裝作為單一系統實現最佳化。這種整合式設計方法可提供優異的熱性能,高效傳輸 IC 和電感器的熱量,進而讓系統維持低溫且更可靠地運作。

優點:

  • 透過精巧、完全最佳化的封裝設計提升功率密度。
  • 透過減少 DC 損耗與 AC 切換損耗將系統效率最大化。
  • 為整個封裝 (而不只是電感器) 提供優異的 EMI 屏蔽,保護您的電路板。

Technical article

MagPack™ 技術:全新電源模組的四大優勢,助您以更少空間 封裝更多功率

在電源設計中,尺寸是關鍵因素,而 TI 已創新研發出一項突破性的電源模組技術。我們利用 MagPack 封裝,幫助您提高設計的功率密度和效率,讓您在更小的空間內實現更大的功率。

密度加倍:以 MagPack™ 技術重塑電源模組

聆聽 TI 專家的分享,了解 MagPack 封裝技術的優勢,以及如何將其實作至系統中,以提升功率密度。

TI 的電源模組採用 MagPack™ 封裝技術來改善 EMI 性能

TI 的資深應用工程師 Chris Glaser 解釋了我們的 MagPack 封裝背後的科學原理,這些封裝使用緩解、干擾和雜訊技術 (MINT) 來增強 EMI 性能。

TPSM8287B15現行

具有 I2C、頻率同步和 MagPack 技術的 6V、15A 可並聯 DC/DC 降壓模組

TPSM82866C現行

採用 QFN 封裝且具有整合式電感器與 I2C 介面的 5.5V 輸入、6A 降壓電源模組

TPSM82813現行

具備選用頻率同步化、可調整緩啟動和追蹤功能的 6V 3A 降壓模組

我們的電源模組採用包覆成型封裝,可將所有元件完全密封於封閉的塑膠模塑化合物內。此類封裝體積精巧可靠,非常適合空間受限,對雜訊敏感的應用。此封裝還提供兩種主要變體:基於引線架的元件,可直接安裝在引線架上;以及基於 PCB 層壓板的元件,可在層壓基板上安裝並佈線,以節省更多空間。

優點:

  • 透過導線架式封閉解決方案改善 EMI 性能。
  • 以採用標準而非拼接電感器的精巧封裝,最大限度地減小 PCB 佔用空間。

Application note

Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)

取得一些訣竅,了解如何將我們的電源模組焊接至電路板,以最佳化您的設計流程。
White paper

Enabling Small, Cool and Quiet Power Modules with Enhanced HotRod™ QFN Packaging

了解 TI 用於包覆成型 QFN 中的 HotRodTM 封裝技術,以改善熱性能。

TPSM8D7420現行

4V 至 17V、電流模式、雙路、4A 堆疊式降壓電源模組

TPSM828502-Q1現行

採用 QFN 封裝,具有整合式電感器的 2.7V 至 6V、2A 降壓模組

TPSM65630現行

採用 eQFN 封裝且具有裸露電感器的 65V、3A 降壓式電源模組

開放式框架封裝將我們的標準電源模組開關和被動元件整合至多層層壓 PCB 基板上,而不是將其封裝在塑膠外殼中。這會導致組件完全暴露,從而增加氣流。

優點:

  • 透過更佳的散熱與空氣冷卻,提升系統性能。
  • 使用這些具備更高輸出電流能力的封裝,為更嚴苛的負載供電。

White paper

Power solution options for data center applications (Rev. A)

了解 TI 如何為資料中心應用供電,以及為何採用開放式架構封裝的模組因其熱性能與高電流能力而成為最佳選項。
White paper

Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power

深入探討電源管理解決方案,以在資料中心光學模組中實現最佳效率與可靠性。

TPSM8S6C24現行

具有延伸安全性的 2.95V 至 16V 輸入、35A、4x 可堆疊 PMBus® 電源模組

TPSM8D6C24現行

2.95V 至 16V 輸入、雙 35A、PMBus® 電源模組

採用小巧封裝類型的電源模組優先考慮降低 Z 軸高度。此封裝採用 QFN 封裝設計,並使用更小或重新分散的電感器來節省空間。這些封裝的縮減尺寸會提供獨特的配置選項,例如在 PCB 後側。

優點:

  • 透過將模組放置在更靠近負載的位置,減少寄生走線長度,以提升效率。
  • 節省所有三軸中的空間,進一步縮減系統尺寸。

Technical article

電源模組封裝類型及其優勢

進一步了解每種封裝類型的優勢,包括使用我們的嵌入式 μSIP 技術的封裝類型。
Technical article

Increasing power density with dual-channel power modules

探索我們的小巧電源模組如何透過減少電路板上的 z 高度,協助您縮減整體解決方案尺寸。

TPSM83100現行

具有整合式電感器的 1.5A 高效率降壓升壓模組

TPSM82903現行

具有整合式電感器的 3-V 至 17-V、3-A 高效率、低 IQ 同步降壓轉換器模組

TPSM82823現行

具整合式電感器、採用 2.0-mm × 2.5-mm × 1.1-mm uSiP 封裝的 5.5-V 輸入、3-A 降壓模組

顧名思義,這種類型的封裝具有一個電感器,位於模塊標準封裝外部。其餘電路封裝在模封化合物內,電源連接器將電感器連接到基板。此設計可讓電感器獨立於封裝限制以實現最佳化,達到所需的電氣性能,同時還可直接接觸電感器頂部,以簡化開關節點波形測量。

優點:

  • 透過強化從電感器核心直接到氣流或散熱器的散熱功能,來改善熱性能。
  • 透過直接接觸電感器頂部,更便於測量運作與偵錯。

CSDM65295預覽

採用 9x10x5mm 封裝的雙相位 180A 電源模組

TPSM65630現行

採用 eQFN 封裝且具有裸露電感器的 65V、3A 降壓式電源模組

TPSM846C24現行

4.5-V 至 15-V 輸入、0.5-V 至 2.0-V 輸出、35-A 電源模組
創新

電源模組

IsoShield™
封裝

業界最小的隔離式偏壓電源解決方案

IsoShield 多晶片封裝技術提供比離散式解決方案高三倍的功率密度,實現更精巧的系統設計。其高性能架構搭配整合式隔離,可在要求嚴苛的應用中強化安全性與穩固性。多種隔離選項提供彈性,可滿足各種法規及操作要求。

GaN IPM

業界首款適用於馬達控制應用的整合式 GaN FET IPM

我們的整合式 GaN 技術可提供超過 99% 的逆變器效率,大幅改善增強熱性能,並將功率損耗降到最低。進階整合可縮小佔用空間,並降低系統成本。此外,超低失效時間可改善聲音性能與電流感測,同時將效率最大化並延長馬達驅動壽命。

MagPack™
技術

率先推出全新整合式電感器封裝

採用 MagPack 技術的電源模組體積比前幾代產品縮小 50%,可進一步降低 EMI。實現同級最佳的功率密度並提高性能,而這一切全都是靠整合功率電感器與專有工程材料的磁性封裝架構。

相關技術

探索更多最佳化電源性能的方法

GaN 技術

以更少能源與更小體積設計更快速、更低溫的系統

低 EMI

透過減少排放來降低系統成本並快速符合 EMI 標準

低雜訊與精密度

強化電源與訊號完整性,以提升系統級保護和準確度

功率密度

在更小的空間中提高功率,並降低系統成本


尋找常見問題的答案

TI 的電源模組在何處製造?

我們的電源模組在世界各地 (從德州到菲律賓) 由自家工廠自主製造及組裝。我們負責整個製程,有助於確保您在下一個專案中擁有穩定且通過獲得認證的電源模組供應。

電源模組與離散式電源解決方案有何不同?

電源模組整合了完整離散式解決方案中常見的不同元件變體。這些元件包含控制器、MOSFET,以及電阻器、電容器、電感器和變壓器等其他關鍵被動元件。透過將其中許多元件整合至單一預先最佳化的裝置,電源模組可減少元件數量和配置調整,簡化您的設計。

哪些應用可從電源模組獲得最大的效益?

TI 電源模組已針對需要高密度且高效率電力輸送的系統最佳化。這些應用包括 AI 資料中心、汽車牽引逆變器、家用電器、測試與測量裝置、能源基礎設施設備等。

TI 的電源模組是否支援多軌系統?

是,我們許多電源模組都具有多個輸出軌。具備此特色,再搭配上簡化的佈局,使這些裝置非常適合有著各種電壓需求的複雜系統。

電源模組如何提升結構可靠性?

整合式設計可減少焊接接點、佈線寄生及元件不匹配的問題,進而提升穩固性與長期系統穩定性。