充分發揮電池的潛力

View all products

依類別瀏覽

我們的電池管理解決方案、工具和專業知識,讓使您能夠更輕鬆地設計出效率更高、續航力更長且可靠性更佳的電池供電應用。我們的電池管理產品組合包括充電器、電量計、監控和保護 IC,適合於工業、汽車和個人電子產品應用。

為什麼要選擇 TI 的電池管理解決方案?

快速、有效率的充電
差異化的電量量測技術
準確且整合的電池保護

精選電池管理 IC

TI 推出業界最高電芯數、支援 EIS 的電池監控器,為電池管理系統注入智慧化功能

運用 EIS 技術提升安全性與性能

BQ79826Z-Q1 是 TI BMS 裝置產品組合的最新成員,專為幫助工程師打造更安全、更具性能的汽車和工業應用而設計。

技術資源


影片

為人形機器人提供安全高效的動力

隨著人形機器人朝向現實世界部署邁進,高效安全的能源管理即成為勢在必行的趨勢。這些系統需要兼顧高功率密度、長執行時間、快速充電和先進安全機制的電池解決方案。觀看工業自動化和機器人總經理 Giovanni Campanella 討論電池監視器和充電系統如何提高人形機器人的可靠性、安全性和性能。本主題演講是在 2025 年 BMS 研討會上發表。

尋找資源以開始着手

在醫療應用中打造安全、有效率且長效的電池系統

電量計提供可程式化的硬體與以韌體為基礎的保護功能,並具備高系統單晶片準確度。充電器支援多電池芯配置與並聯電池組,可提供快速備援。保護器透過電壓、電流與溫度,為單串聯電池芯系統提供相關功能

BQ41Z50現行

2 至 4 串聯鋰離子高度整合電池電量計和保護器

BQ25731現行

具有 USB type-C PD 支援的 I2C 1-5 芯 NVDC 升壓-降壓電池充電控制器

BQ2982現行

具有 0-V 充電停用且適用於單芯鋰離子和鋰聚合物電池的高壓側保護器

終端設備圖

提高混合動力汽車 (HEV) 與電動車 (EV) 應用的功能安全性與運作時間

監控器提供 ±1mV 的準確度,以及電池電壓和電池組電流的同步讀數。
電量計提供簡易設定配置,並支援多種電池化學物質,可輕鬆整合至緊急呼叫系統。

BQ79600-Q1現行

具備自動主機喚醒功能且符合功能安全規範的車用 SPI/UART 通訊介面

BQ34210-Q1現行

符合車用資格的單芯系統側 CEDV 電量計

終端設備圖

在園藝和電動工具應用中實現長效及快速充電的電池系統

電量計具備精確的電量量測演算法,可確保電池確切的充電狀態。充電器支援完整的 USB Type-C® Power Delivery 功率範圍。
監控器提供高準確度的電壓測量。
當與我們的監控器搭配使用時,保護器可提供二次備援防護。

BQ41Z90預覽

3 至 16 串聯鋰離子高度整合電池電量計、監控器和保護器

BQ25731現行

具有 USB type-C PD 支援的 I2C 1-5 芯 NVDC 升壓-降壓電池充電控制器

BQ76942現行

3 串聯至 10 串聯多芯電池監控器和保護器

終端設備圖

利用我們的電池管理技術快速為裝置充電,並延長使用時間

電量計提供 ±1mV 的量測準確度,而電池芯平衡可將電池使用壽命最大化。充電器採用無電感式切換電容,以高效率提供高達 8A 的電流。保護器具有縮小的特徵尺寸,且功耗約為 4µA,適合小尺寸規格的產品

BQ25996現行

I²C controlled single-cell 4:1 16A switched capacitor parallel battery charger

BQ27Z846預覽

適用於 1 串電池組並具備保護與 ECC 驗證功能的電量計
開發板

BQ27Z746 評估模組,具有保護解決方案的 Impedance Track™ 技術電池氣量計

BQ27Z746EVM-047 評估模組 (EVM) 是適用 BQ27Z746 電池管理器的完整評估系統。EVM 包含 BQ27Z746,具備整合式保護電路模組和與 Windows® PC 軟體連結。提供 BQ27Z746 積體電路 (IC) 和所有板載元件以監控重要電池芯參數、預測電池芯容量和健康狀態,並防止 1 串聯電池芯鋰離子或鋰聚合物電池組中的電池芯過度充電、過度放電、短路和過電流。BQ27Z746EVM 使用 I2C 通訊協定、EV2400 與 bqStudio 軟體 GUI 來讀取 BQ27Z746 資料暫存器、為不同電池組配置進行 BQ27Z746 (...)


終端設備圖

在 ESS 應用中打造高準確度、受保護的電池系統

監控器為小型住宅儲能系統提供可靠的解決方案,並為高壓系統提供高準確度 (±5mV)。電量計為重要的系統報告提供高度的健康狀態準確性。充電器支援高達 20A 的充電電流以快速為備援電池充電,並支援高達 70V 的輸出

BQ34Z100-R2現行

多化學 Impedance Track™ 獨立電量計

BQ25756現行

具有 MPPT 功能之獨立式或 I²C 控制的 70-V 雙向降壓-升壓充電控制器

BQ79616-Q1現行

符合 ASIL-D 規範的 16 節串聯車用精密電池監控器、平衡器和整合式保護器

終端設備圖

在電子行動應用中產生快速充電、可靠且準確的電池系統

電量計提供內建驗證功能,可防止使用非原廠電池組(運作溫度:-40°C 至 150°C)。充電器提供高達 240W 的 USB Type-C®,支援 10 到 16 顆電池芯的電池,並具備雙向電源功能。監控器與保護器適用於 3 到 16 串聯電池芯的電池,可提供備援保護

BQ41Z90預覽

3 至 16 串聯鋰離子高度整合電池電量計、監控器和保護器

BQ25756現行

具有 MPPT 功能之獨立式或 I²C 控制的 70-V 雙向降壓-升壓充電控制器

BQ76952現行

適用於鋰離子、鋰聚合物和 LiFePO4 的 3s 至 16s 高準確度電池監控器和保護器

設計與開發資源

不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富且使用方便的硬體與軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。

Battery Management Studio (bqStudio) 提供全套的強固工具,可協助評估、設計、配置、測試或使用 TI 電池管理產品的程序。其中包括可提供暫存器及資料記憶體完整存取的功能,包括支援即時觀看、繪圖和記錄、傳送命令的簡易介面、直接低階通訊和 I/O,以及用於配置、校準和執行學習週期的自動化和引導支援,進而產生實用的檔案,以利裝置投入生產。

進一步了解

Battery Management Studio (bqStudio) 簡介

計量參數計算機 (GPC) 是一種數學計算與模擬工具,可協助電池設計人員為特定電池性能評測工具取得相符的補償放電終止電壓 (CEDV) 係數。此工具可讓使用者提高電量計 IC 隨溫度變化的準確度。

進一步了解

數學計算與模擬工具,可協助電池設計人員使用 TI 以 CEDV 演算法為基礎的電量計之一,為電池組中的特定化學物質取得相符的 CEDV 係數。可接受 3 對記錄檔,而這些檔案是使用由 USB 連接之 CEDV 評估板的 TI 的 bq Smart Battery Builder 軟體建立的。

進一步了解