運用我們的高效率電源管理裝置,針對具廣泛調光範圍的高密度 LED 驅動器,打造具創意且與眾不同的 LED 照明系統。我們的電容式觸控微控制器搭載觸控驅動器,可幫助您針對互動式控件提供多感知回饋,具準確位置偵測的環境感測器與多標準無線連線,提供動態、以人為中心的照明體驗。
打造先進照明系統
使用 DALI 控制您的照明系統
數位位址照明介面 (DALI) 是一種雙線數位通訊協定,可用於互連多個照明系統,例如 LED 驅動器、安定器,調光器,感測器和控制器。此協定以打造高能源效率的系統為目標,透過與感測器協同工作,動態調整照明並節省電力,同時使用雙向通訊即時回報系統中的錯誤或診斷。DALI 不僅是可降低系統複雜性、符合成本效益的解決方案,也可連接多個照明裝置,同時可對每個裝置個別定址。
TI 提供支援 DALI-2 的解決方案,且符合 IEC 62386-103 的相容硬體和軟體要求。
MSPM0G3507現行
具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+
以無線方式控制您的照明系統
照明中的無線控制可去除對額外控制線路的需求,同時可實現無縫的系統安裝與擴充。使用 TI 廣泛的無線產品組合,涵蓋 Bluetooth® LE、Bluetooth® Mesh、Zigbee®、Thread、Matter 和 Wi-Fi®,為智慧型照明應用建立可靠的無線網路。
善用 TI 的創新連線經驗、優質產品與支援,連接您的下一個照明網路。
打造無觸控照明系統
透過配備雷達功能的照明系統,開啟精準可靠感測技術的全新境界。與傳統感測器不同,雷達技術可在 3D 環境中提供精確的存在偵測、人數計算和追蹤,同時減少常見的錯誤偵測。
雷達能夠感測微動作並覆蓋廣域,因此可確保照明系統格外準確,並大幅省電,同時提升安全性與舒適性。將雷達無縫整合至現代智慧型照明網路中,可將您的設定轉化為智慧且反應靈敏的環境,讓其成為工業和住宅空間的理想照明選擇。TI 提供廣泛的雷達產品組合,以強化您的照明系統。
Application note
PIR Motion Detection With MSPM0
此設計使用類比被動式紅外線 (PIR) 動作感測器和 MSPM0L1306,提供低功率,高性能且極具成本競爭力的動作感測解決方案。
Application brief
Low Power mmWave radar enables new functionality in battery powered proximity se
此應用簡介旨在向合作夥伴和客戶介紹德州儀器在毫米波 (mmWave) 雷達感測技術方面所取得的進步。
White paper
Radar Sensors to Enable Smarter Homes, Cities and Lives
此應用簡介探討雷達感測器可安全實現的各種行業應用,涵蓋住家、健康照護、工廠、電子設備和機器人。
Technical Resources
Application note
Isolated 70-W streetlight LED driver using UCC28810
LED 照明與白熾燈泡相較下擁有多種優點,例如能耗更低、使用壽命更長、無需預熱即可實現全亮度等等。閱讀更多。
Application note
PWM, analog dimming solution to implement 0.05% to 100% dimming range UCC28811
在本白皮書中,可了解如何提供以 UCC28810/11 裝置為基礎的組合式調光解決方案 (PWM 及 1 至 10-V 類比),以符合現今 LED 天花板燈應用更廣泛的調光範圍規格。
Application note
AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)
此應用報告提供使用 LM5022 的升壓轉換器型 LED 驅動器的零組件逐一設計指南。