LM5175QUICKSTART-CALC

LM5175 快速入门计算器

LM5175QUICKSTART-CALC

下载

概述

欢迎使用 LM5175 快速入门设计工具。此独立工具可方便和帮助电源工程师设计基于 LM5175 降压/升压 PWM 控制器设计 DC/DC 降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。

特性
  • 确定滤波器电感以及输入和输出滤波器电容
  • 选择用于电流检测、软启动、UVLO 和抖动的元件
  • 针对电流模式控制环路稳定性优化补偿值和极点/零点放置,以交叉频率为性能指标
  • 输入所有四个功率 MOSFET 的相关参数
  • 检查稳压器效率和元件功率耗散与线路和负载间的关系
  • 根据选择的功率级元件分析效率
  • 查看自动生成的原理图和物料清单列表
  • 检查 EVM 和参考设计的 PCB 布局
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

LM5175QUICKSTART-CALC LM5175 Quick Start Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5175 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器 LM5175-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM5175EVM LM5175EVM 宽输入电压单电感降压-升压控制器评估模块 LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块 LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 宽输入电压 4 开关降压-升压转换器高功率 EVM LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 宽输入电压 4 开关升压/降压控制器评估模块
下载选项

LM5175QUICKSTART-CALC LM5175 Quick Start Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 2016-1-27
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5175 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器 LM5175-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM5175EVM LM5175EVM 宽输入电压单电感降压-升压控制器评估模块 LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块 LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 宽输入电压 4 开关降压-升压转换器高功率 EVM LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 宽输入电压 4 开关升压/降压控制器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持