LM5175EVM

LM5175EVM 宽输入电压单电感降压-升压控制器评估模块

LM5175EVM

立即订购

概述

LM5175EVM 是一种基于 LM5175 控制器的四开关非反相降压-升压转换器。此转换器的输入工作电压为 6V 至 42V,针对最高 6A 的负载电流提供 12V 稳压输出。LM5175 的高效率过渡区域控制方法可产生 98.4% 的峰值效率,输出电压为 12V。开关频率设置为 300kHz 并可由外部时钟信号同步。

特性
  • 从 6V 到 42V 输入电源的升压或降压直流/直流转换
  • 12V 稳压输出,额定负载电流高达 6A
  • 开关频率设置为 300KHz,可选择与外部时钟同步
  • 可通过测试点选择的间断模式故障保护和频率抖动
  • 只需少量电路板变更即可支持可选的平均输入或输出电流限制
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM34936-Q1 汽车类、30V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 LM5175 42V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器 LM5175-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5175EVM — LM5175EVM 宽输入电压单电感降压-升压控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5175EVM LM5175EVM 宽输入电压单电感降压-升压控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5175 42V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器 LM5175-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM5175EVM LM5175EVM 宽输入电压单电感降压-升压控制器评估模块 LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块 LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 宽输入电压 4 开关降压-升压转换器高功率 EVM LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 宽输入电压 4 开关升压/降压控制器评估模块
下载选项

LM5175QUICKSTART-CALC LM5175 Quick Start Calculator

close
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 2016-1-27
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5175 42V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器 LM5175-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM5175EVM LM5175EVM 宽输入电压单电感降压-升压控制器评估模块 LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块 LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 宽输入电压 4 开关降压-升压转换器高功率 EVM LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 宽输入电压 4 开关升压/降压控制器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SNVC179.ZIP (3329 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5175 4-Switch Buck-Boost EVM User Guide (Rev. A) 2018-6-4
证书 LM5175EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频