LM5175EVM-HD
LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块
LM5175EVM-HD
概述
LM5175EVM-HD 高功率密度评估模块 (EVM) 是一种 4 开关同步降压-升压直流/直流稳压器,采用同步整流来实现极高转换效率,此解决方案尺寸小,输出功率为 72W。可在宽输入电压范围 5.5V-42V 中工作,输出电压可在额定 12V 的基础上调节,仅采用一个电阻器或电压源,允许用户根据需要自定义 0.8V-24V 的输出电压。当传统的直流/直流转换器不能满足系统关于工作输入和输出电压范围、效率、功率密度或体积的要求时,这种用户可配置性特别有用。更具体地说,LM5175EVM-HD 适用于输入电压应该在降压、降压-升压和升压工作模式下分别高于、等于或低于调节输出电压设定值而连续变化的应用。
此模块设计采用的 LM5175 高性能同步降压-升压控制器具有电流模式 PWM 控制环路和自适应斜坡补偿、集成高侧和低侧 MOSFET 栅极驱动器、逐周期过流保护及精密使能。此 EVM 的输出电压具有优于 1.5% 的设定值精度。开关频率为 400kHz 并可在需要时与更高的频率同步。此外,抖动功能提供了适合噪声敏感型应用的更平滑的 EMI 特征。输入 UVLO 可在低输入电压条件下保护模块,并可通过适当调节可编程输入 UVLO 组件来调整最低工作输入电压以满足应用要求。
可使用基于 Excel 的快速开始计算器,尤其提供有关动力总成和补偿电路组件选择的指导。
特性
- 高功率密度:50mm x 43mm,采用 2 盎司覆铜的 6 层 PCB
- 5.5V-42V 的宽输入电压范围
- 极高效率、同步降压/升压转换,峰值效率达 98.5%
- 400kHz 开关频率,可选择与外部时钟同步
- 低 EMI 特征,具有可选的频率抖动
立即订购并开发
评估板
LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块
LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块
计算工具
LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM5175 4-Switch Buck-Boost Converter High Density EVM | 2015-3-3 | |||
| 证书 | LM5175EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |