TPS92682EVM-069
TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価基板
TPS92682EVM-069
概要
TPS92682EVM-069 は、SPI インターフェイス デバイス付きの TPS92682 デュアル チャネル コントローラをベースとした 2 相の定電流昇圧レギュレータを採用しています。入力電圧 6V ~ 42V で動作するよう設計されており、最大出力電圧 60V で 90W の合計出力電力が可能です。評価基盤は 100W の最大入力電力をサポートします。評価基板は、1.6A/CH の最大出力電流を供給できます。 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 開発キットなどのシリアル インターフェイスを介して最大電圧をプログラム可能です。TPS92682 評価ソフトウェア パッケージでは、コンピュータ ベースの GUI により、出力電圧を制御し、異常検出機能を監視できます。
特長
- 6V ~ 42V の入力をサポート
- 最大 60V のプログラマブル出力電圧
- プログラマブルなスペクトラム拡散により EMI を軽減
- 障害監視用の SPI インターフェイス、および障害処理
- GUI 形式で、コンピュータ向けのインターフェイスと設計ツールを提供
- 2 本のリボン ケーブル H3CCH-2006G
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価モジュール
TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価モジュール
サポート・ソフトウェア
SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc681 or www.ti.com/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92682EVM-069 CV 2-Phase BOOST Controller Evaluation Module (Rev. A) | 2019/08/16 | |||
| 証明書 | TPS92682EVM-069 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/03/07 |