TPS92682EVM-070
TPS92682-Q1 定電流、2 チャネル昇圧/バッテリ電圧までの昇圧回路の評価基板
TPS92682EVM-070
概要
TPS92682EVM-070 には 2 つのチャネルがあり、SPI インターフェイス デバイス付きの TPS92682 デュアル チャネル コントローラをベースとした定電流の昇圧レギュレータとバッテリ電圧までの昇圧レギュレータを備えています。入力電圧 6V ~ 20V で動作するよう設計されており、最大出力電圧 60V で 40W の合計出力電力が可能です。評価基盤は 50W の最大入力電力をサポートします。評価基盤は 0.55A/CH の最大出力電流を供給でき、MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 開発キットなどのシリアル インターフェイスを介してプログラム可能です。TPS92682 評価ソフトウェア パッケージでは、コンピュータ ベースの GUI により、出力電流を制御し、異常検出機能を監視できます。
特長
- 6V ~ 20V の入力をサポート
- プログラマブルな出力 (LED) 電流
- プログラマブルな PWM 調光
- プログラマブルなスペクトラム拡散により EMI を軽減
- 障害監視用の SPI インターフェイス、および障害処理
- GUI 形式で、コンピュータ向けのインターフェイスと設計ツールを提供
- 2 本のリボン ケーブル H3CCH-2006G
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 CC2 チャネル LED ディスプレイ・ドライバ・ボード
TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 CC2 チャネル LED ディスプレイ・ドライバ・ボード
サポート・ソフトウェア
SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc681 or www.ti.com/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92682EVM Constant Current Two-channel Boost And Boost-to-Battery (Rev. A) | 2019/08/16 | |||
証明書 | TPS92682EVM-070 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/04/23 |