TIDA-050030

120W デュアルステージ、マトリクス互換、車載ヘッドライト ECU のリファレンス デザイン

TIDA-050030

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、電圧レギュレーション モードのインターリーブ昇圧を使用して 4 つの同期整流降圧チャネルに給電する、ヘッドライト ECU について詳しく説明します。このリファレンス デザインは、マトリクス ヘッドライトを制御することもでき、車載用ヘッドライトの ECU をエミュレートするためにヒートシンクに取り付けられケースに納められています。TPS92682-Q1 は、130W の電力を出力できる電圧レギュレーション モードに設定された 2 相インターリーブ昇圧コントローラとして構成されています。この昇圧出力は、2 つの TPS92520-Q1 2 チャネル同期整流降圧ドライバを駆動し、4 つの降圧チャネルで合わせて 120W を出力します。このリファレンス デザインは、車載用ヘッドライトの ECU をエミュレートするためにヒートシンクに取り付けられケースに納められています。MSP432 プロセッサにより、TPS92682-Q1 デバイスと 2 つの TPS92520-Q1 デバイスを SPI インターフェイスで制御します。MSP432 は CAN 経由でマスタと通信するほか、CAN トランシーバ経由で UART 通信を使用して照明マトリクス モジュールとも通信します。この設計に活用するため、複数のベンチ テスト結果 (例:効率データ、熱測定、ピクセル制御の負荷データ、CISPR 25 Class 5 伝導仕様に基づく EMC 測定) を掲載しています。

特長
  • 4 つの同期モノリシック降圧チャネルで、ピクセル制御の動的 LED 負荷に対応可能
  • 各降圧チャネルは最大 1.5A/55W を供給でき、合計 ECU 出力電力は 120W
  • 9 ~ 24V の最大出力動作範囲、最小 6V の入力電圧まで電力をディレーティング
  • 130W 出力のインターリーブ昇圧電圧
  • 降圧回路の上面露出パッドを活用して高い電力密度とシールドを実現し、筐体全体をカバー
  • CAN インターフェイス経由で制御可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU761A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM282.PDF (459 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM281.PDF (70 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM284.ZIP (21602 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFO2.ZIP (964 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM283.PDF (2323 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM280.PDF (693 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM26420-Q1車載認証済み、デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS57160-Q1車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPS92682-Q1SPI 搭載、デュアルチャネル定電圧 / 定電流コントローラ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPS92520-Q1SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ

データシート: PDF
CAN トランシーバ

TCAN1042V-Q1車載対応、I/O レベル シフト機能と障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 120W デュアル・ステージ・マトリクス対応車載ヘッドライト ECU リファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2020/01/06

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS92682EVM-069 TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-050029 車載ライティング向け、45W、15W のデュアル SEPIC LED ドライバのリファレンス デザイン