TPS568215EVM-762
TPS568215 同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ評価基板
TPS568215EVM-762
概要
TPS568215EVM–762 は、8A の同期整流コンバータの評価基板 (EVM) です。 この EVM は、公称 12V の入力から 1.2V の出力電圧を生成します。 入力電圧範囲は 4.5V ~ 17V で、標準的な起動電圧は 4.2V です。回路は標準で 1.2MHz の動作周波数に設定されています。
特長
- 4.5V ~ 17V の入力電圧
- 選択可能なスイッチング周波数に対応しており、1.2 MHz の動作が事前設定済み
- 電流制限は選択可能で、8A の出力電流に事前設定済み
- DCM/FCCM 動作が選択可能で、FCCM が事前設定済み
- DCAP3トポロジ
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS568215EVM-762 — TPS568215 同期整流降圧 SWIFT コンバータの評価モジュール
TPS568215EVM-762 — TPS568215 同期整流降圧 SWIFT コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS568215 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/24 | ||
| 証明書 | TPS568215EVM-762 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |