TIDA-050000

Xilinx Artix®-7、Spartan®-7、Zynq®-7000 FPGA用の統合電源のリファレンス デザイン

TIDA-050000

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、Xilinx Artix-7、Spartan-7、Zynq-7000 の各 FPGA ファミリをベースとするデバイスへの電力供給を目的として設計されたスケーラブルな電源です。このデザインは、標準的な DC 電源から電力を受け入れ、適切に定義された Samtec ソケット端子ストリップ コネクタを経由して、Xilinx チップセットと DDR メモリのすべてのレールに電力を供給します。

このデザインにはスケーラビリティがあり、サポート対象は、最も基本的な Spartan-7 FPGA デバイスから、マルチギガビット トランシーバ (MGT) を搭載した複雑な Artix-7 FPGA、さらにデュアルコア Arm Cortex-A9 プロセッサを搭載した Zynq-7000 までに至りますです。元のデザインのスケーラブルな特性と、Xilinx デバイス ファミリ相互間の類似性を活用し、このリファレンス デザインは Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 向けの電源である TIDA-01480 リファレンス デザインをベースにしています。

特長
  • ハードウェアで構成可能な 13 種類の電源レール
  • ハードウェアによる任意の出力電圧の変更が容易
  • 必要な入力電圧は 1 つのみ
  • 次の AMD (旧 Xilinx) 製品に最適な電源:Artix-7 と Spartan-7 の各 FPGA、および Zynq-7000 と Zynq-7000S の各 SoC
  • プロトタイプ製作ツールとして使用できる 3.5 インチ x 2.5 インチ (8.89cm x 6.35 cm) の小型 PCB
出力電圧オプション TIDA-050000.1 TIDA-050000.10 TIDA-050000.11 TIDA-050000.12 TIDA-050000.13 TIDA-050000.2 TIDA-050000.3 TIDA-050000.4 TIDA-050000.5 TIDA-050000.6 TIDA-050000.7 TIDA-050000.8 TIDA-050000.9
Vin(最小)(V) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Vin(最大)(V) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Vout (Nom) (V) .9 .85 1.8 3.3 .675 1.35 1.2 1.8 3.3 1.8 3.3 .9 1.8
Iout(最大)(V) 8 1 .2 .2 2 2 1.7 1.2 1 .2 .2 1.7 1.2
出力電力(W) 7.2 .85 .36 .66 1.35 2.7 2.04 2.16 3.3 .36 .66 1.53 2.16
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Other Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU514.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVV5.ZIP (1681 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVV4.ZIP (699 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVV7.ZIP (2439 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEK2.ZIP (2539 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVV6.PDF (4126 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVV3.ZIP (2607 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65023B3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付き、6 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS620672x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS568215D-CAP3 制御機能搭載、4.5V ~ 17V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 統合型電源のリファレンス・デザイン 英語版 2018/03/19

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS51200EVM TPS51200 シンクとソース (吸い込みと供給) の両方に対応、DDR 終端レギュレータ TPS568215EVM-762 TPS568215 同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ評価基板 TPS62065-67EVM-347 評価モジュール、3MHz、2A 降圧コンバータ用 TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。