TPS62065-67EVM-347
評価モジュール、3MHz、2A 降圧コンバータ用
TPS62065-67EVM-347
概要
The TPS62065-67EVM-347 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62065 and TPS62067 2A Step-Down Converter.
特長
- 3MHz switching frequency
- VIN range from 2.3V to 6V
- 3 MHz Fixed Frequency Operation
- Power Save Mode
- Fixed Frequency PWM Mode
- Power Good Output
- Output Voltage accuracy in PWM mode ±1.5%
- Output discharge function
- Fixed output voltage options
- Typ. 18 μA Quiescent current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Voltage positioning
- Clock dithering
- Features less than 22mm2 solution size
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62065-67EVM-347 — 評価モジュール、3MHz、2A 降圧コンバータ用
TPS62065-67EVM-347 — 評価モジュール、3MHz、2A 降圧コンバータ用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62065-67EVM-347 User Guide (Rev. A) | 2015/11/18 | |||
| 証明書 | TPS62065-67EVM-347 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) | 2014/11/05 |