TIDA-01480
AMD (旧 Xilinx) Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 向け統合型電源のリファレンス デザイン
TIDA-01480
概要
TIDA-01480 リファレンス デザインは、AMD (旧 Xilinx) Zynq UltraScale+ (ZU+) ファミリの MPSoC デバイスへの電力供給に適した設計を採用したスケーラブルな電源です。このデザインは、標準的な DC 電源から電力を受け入れ、適切に定義された Samtec ソケット端子ストリップ コネクタを経由して、Xilinx チップセットと DDR メモリのすべてのレールに電力を供給します。
このデザインはスケーラブルであり、サポート対象は、デュアルコア Arm® Cortex®-A53 アプリケーション プロセッサとデュアルコア ARM Cortex-R5 リアルタイム プロセッサを搭載した最も基本的な ZU2CG デバイスや、グラフィックス プロセッシング機能(GPU)を追加した ZUxEG 製品、およびビデオ コーデック ユニットと最大 16 基の 16.3Gbps トランシーバ(MGTH)も採用した ZU5EV デバイスです。
特長
- ハードウェアで構成可能な 17 種類の電源レール
- ハードウェアによる任意の出力電圧の変更が容易
- 必要な入力電圧は 1 つのみ
- 次の AMD (旧 Xilinx) 製品に最適な電源:Zynq Ultrascale_ MPSoC (ZU2CG、ZU3CG、ZU4CG、ZU5CG、ZU2EG、ZU3EG、ZU4EG、ZU5EG、ZU4EV、ZU5EV)
- プロトタイプ製作ツールとして使用できる 3.5 インチ x 2.5 インチ (8.89cm x 6.35cm) の小型 PCB
| 出力電圧オプション | TIDA-01480.01 | TIDA-01480.02 | TIDA-01480.03 | TIDA-01480.04 | TIDA-01480.05 | TIDA-01480.06 | TIDA-01480.07 | TIDA-01480.08 | TIDA-01480.09 | TIDA-01480.10 | TIDA-01480.11 | TIDA-01480.12 | TIDA-01480.13 | TIDA-01480.14 | TIDA-01480.15 | TIDA-01480.16 | TIDA-01480.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Vin(最大)(V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vout (Nom) (V) | .9 | .9 | 1.35 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 3.3 | .9 | 1.8 | .85 | 1.8 | 3.3 | .675 | .9 | 1.2 | 1.8 |
| Iout(最大)(V) | 12 | 8 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1 | .2 | .2 | 1.7 | 1.2 | 1 | .2 | .2 | 2 | 4 | 1.7 | 1.2 |
| 出力電力(W) | 10.8 | 7.2 | 2.7 | 2.04 | 2.16 | 3.3 | .36 | .66 | 1.53 | 2.16 | .85 | .36 | .66 | 1.35 | 3.6 | 2.04 | 2.16 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Other | Other | Other | Other |
エンタープライズ・システム
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUU2.ZIP (355 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Xilinx® Zynq® UltraScale+™ ZU2CG–ZU 向け統合型電源のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2018/06/25 |