TPS25772Q1EVM-CD-150

USB 2.0 ハブ付きデュアルポート USB Type-C® Power Delivery 充電器用 TPS25772-Q1 評価基板

TPS25772Q1EVM-CD-150

ご注文はこちら

概要

TPS25772Q1EVM-150 は、充電専用や USB 2.0 または USB 3.0 データとの組み合わせによる充電を含むデュアルポート USB アプリケーションで使用するための高集積 USB Type-C® Power Delivery(PD)コントローラである TPS25772-Q1 用の評価基盤(EVM)です。この評価基板 (EVM) は、デュアル ポート充電に加えて USB 2.0 のデータをサポートしています。

特長
  • TPS25772-Q1 は、4 個のパワー スイッチを搭載した統合型昇降圧回路であり、最大 65W の USB PD 出力電力をサポート
  • ポート B で Type-C® のフル機能と PD (電力供給) 機能をサポートするために TPS55288-Q1 を搭載
  • 充電と USB 2.0 データをサポートするために TUSB4041I-Q1 を搭載
  • CC1、CC2、DP、DM は VBAT や VBUS への短絡を保護する機能をサポートし、VBUS は VBAT や GND への短絡を保護する機能をサポート
  • 電源電圧と温度によって動作が異なるパワー マネージメント
  • 複数の充電ポート間でのインテリジェントな電力共有
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25772-Q1 車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. TPS25772Q1EVM-150 を注文し、ユーザー ガイドを読みます
  2. TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide を読みます
  3. TPS257XX-Q1-GUI ツールを起動します
  4. TPS257XX-Q1 ファームウェア パッケージをダウンロードするためのアクセス権を申請します

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25772Q1EVM-150 — TPS25772-Q1 USB 2.0 ハブ搭載、デュアルポート USB Type-C®パワー・デリバリ・チャージャの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25772Q1EVM-150 TPS25772-Q1 USB 2.0 ハブ搭載、デュアルポート USB Type-C®パワー・デリバリ・チャージャの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25762-Q1 車載対応、昇降圧レギュレータ内蔵、USB Type-C® PD コントローラ TPS25763-Q1 車載、昇降圧レギュレータと DisplayPort 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD コントローラ TPS25772-Q1 車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP40933 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、120W、デュアル USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン PMP40934 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、60W、シングル、USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン
評価ボード
TPS25762DQ1EVM シングルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25762-Q1 評価基板 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 評価基板 TPS25772DQ1EVM デュアルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25772-Q1 評価基板 TPS25772Q1EVM-CD-150 USB 2.0 ハブ付きデュアルポート USB Type-C® Power Delivery 充電器用 TPS25772-Q1 評価基板
開始 ダウンロードオプション

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
バージョン: 2.1.0
リリース日: 2024/11/11

Download from dev.ti.com gallery dashboard

製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25762-Q1 車載対応、昇降圧レギュレータ内蔵、USB Type-C® PD コントローラ TPS25763-Q1 車載、昇降圧レギュレータと DisplayPort 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD コントローラ TPS25772-Q1 車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP40933 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、120W、デュアル USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン PMP40934 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、60W、シングル、USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン
評価ボード
TPS25762DQ1EVM シングルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25762-Q1 評価基板 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 評価基板 TPS25772DQ1EVM デュアルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25772-Q1 評価基板 TPS25772Q1EVM-CD-150 USB 2.0 ハブ付きデュアルポート USB Type-C® Power Delivery 充電器用 TPS25772-Q1 評価基板

リリース情報

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25772Q1EVM-CD-150 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/09/18
ユーザー・ガイド TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024/11/18
証明書 TPS25772Q1EVM-CD-150 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021/04/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。