PMP40934

車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、60W、シングル、USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン

概要

これは、単一出力の車載 USB チャージャ向けに、電磁干渉 (EMI) を最適化したリファレンス デザインです。TPS25762-Q1 は、DC/DC レギュレータおよびポート コントローラとして使用できます。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型 EMI 規格に合格できるように、PCB レイアウトを最適化済みです。このリファレンス デザインは既に CISPR 25 Class 5 の伝導 EMI 規格に基づいてテスト済みであり、お客様側の設計期間を短縮できます。

特長
  • CISPR 25 Class 5 EMI 規格に準拠
  • 高効率、95.78% のピーク効率
  • コモン モード インダクタを使用せず、優れたコスト効率
出力電圧オプション PMP40934.1
Vin(最小)(V) 6.8
Vin(最大)(V) 18
Vout (Nom) (V) 20
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 60
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT317.PDF (1173 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBG2.PDF (223 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBG1.PDF (202 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBG4.ZIP (1136 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGE1.ZIP (910 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBG3.PDF (1209 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBG0.PDF (295 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25762-Q1車載対応、昇降圧レギュレータ内蔵、USB Type-C® PD コントローラ

データシート: PDF | HTML
サーミスタ

TMP61-Q1車載対応、0402、0603/0805 の各サイズでスルーホール パッケージ封止、1% 誤差の 10kΩ リニア サーミスタ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

TPS257XX-Q1-GUI を使用すると、TPS2576x-Q1 および TPS2577x-Q1 の各 USB PD (パワー デリバリ) コントローラ デバイス ファミリを対象にして、アプリケーション固有のデバイス構成と、デバイスのプログラミングを実行できます。この GUI は、対応するハードウェア評価基板 (EVM) や、生成済みのアプリケーション構成出力ファイルを使用するカスタム ハードウェア設計との互換性があります。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25762-Q1 車載対応、昇降圧レギュレータ内蔵、USB Type-C® PD コントローラ TPS25763-Q1 車載、昇降圧レギュレータと DisplayPort 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD コントローラ TPS25772-Q1 車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP40933 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、120W、デュアル USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン PMP40934 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、60W、シングル、USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン
評価ボード
TPS25762DQ1EVM シングルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25762-Q1 評価基板 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 評価基板 TPS25772DQ1EVM デュアルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25772-Q1 評価基板 TPS25772Q1EVM-CD-150 USB 2.0 ハブ付きデュアルポート USB Type-C® Power Delivery 充電器用 TPS25772-Q1 評価基板
開始 ダウンロードオプション

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
最新バージョン
バージョン: 2.1.0
リリース日: 2024/11/11

Download from dev.ti.com gallery dashboard

製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25762-Q1 車載対応、昇降圧レギュレータ内蔵、USB Type-C® PD コントローラ TPS25763-Q1 車載、昇降圧レギュレータと DisplayPort 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD コントローラ TPS25772-Q1 車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP40933 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、120W、デュアル USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン PMP40934 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、60W、シングル、USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン
評価ボード
TPS25762DQ1EVM シングルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25762-Q1 評価基板 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 評価基板 TPS25772DQ1EVM デュアルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25772-Q1 評価基板 TPS25772Q1EVM-CD-150 USB 2.0 ハブ付きデュアルポート USB Type-C® Power Delivery 充電器用 TPS25772-Q1 評価基板

リリース情報

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 CISPR 25 Class 5 400-kHz-Rated 60-W Auto Single USB Type-C PD Charger Ref. Des. PDF | HTML 2023/03/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。