TMDSCNCD263P-SIP
AM263Px-SIP 制御カードの評価基板
TMDSCNCD263P-SIP
概要
AM263Px-SIP (シリコンインパッケージ) 制御カード評価基板 (EVM) は、 テキサス インスツルメンツの Sitara™ AM263Px シリーズのマイクロコントローラ (MCU) のオンダイ フラッシュ パッケージ用の評価 / 開発ボードです。この EVM には、プログラミングおよびデバッグ用のオンボード エミュレーションが搭載され、ボタンや LED を備えたシンプルなユーザー インターフェイスを利用できるため、AM263Px-SIP MCU での開発を簡単に始めることができます。また、この制御カードを使用すると、高速エッジ コネクタ (HSEC) ベースボード ドッキング ステーションを使用して、ヘッダピンから主な信号にアクセスすることができ、迅速なプロトタイプ製作が可能です。
特長
- 5V、3A の USB Type-C® 入力経由で電力を供給
- 安全関連アプリケーション向けに設計されたマルチレール電源
- 1 個の RJ45 イーサネット ポートと、オンボードの産業用イーサネット PHY を搭載
- 車載または産業用イーサネット PHY 向け付加的なイーサネット アドオン ボード コネクタ
- オンボードの XDS110 デバッグ プローブ
- TMDSCNCD263P-SIP PCB
付属しない:
- HSEC ドック
- イーサネット アドオン ボード
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
Arm Cortex-M4 マイコン
購入と開発の開始
評価ボード
TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP control card evaluation module
TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP control card evaluation module
ソフトウェア開発キット (SDK)
AM263PX-MCAL-SDK — Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) and Complex Device Drivers (CDD) for AM263PX
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-R マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMDSCNCD263P-SIP User's Guide | PDF | HTML | 2024/11/26 | ||
| 証明書 | TMDSCNCD263P-SIP EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/12/09 |