TLV320AIC3212EVM-U

TLV320AIC3212 評価基板

TLV320AIC3212EVM-U

ご注文はこちら

概要

TLV320AIC3212EVM-U は、TLV320AIC3212 オーディオ コーデック向けの包括的な評価基板です。この製品は、低消費電力ステレオ コーデック、Class-D スピーカ内蔵、イヤーピース ドライバ、DirectPath™ ステレオ ヘッドホン出力で構成されています。3 つのオーディオ シリアル インターフェイスを備えた AIC3212 ではアプリケーション Bluetooth ベースバンド プロセッサなど他のデバイスへの複数の接続も可能です。

TLV320AIC3262 を習得、評価、制御するための複数の方法がありますまず、AIC3262 コーデック制御は、TLV320AIC3262 内で使用できるさまざまなアナログオプションを制御するための直感的なブロック図ベースのソフトウェアです。

次に AIC3262 には miniDSP と呼ばれる 2 つの強力な DSP エンジンが搭載されています。TLV320AIC3262 のソフトウェア開発は、TI の包括的な PurePath™ Studio 開発環境を通じてサポートされています。PurePath™ は、miniDSP オーディオ プラットフォームのソフトウェア開発の簡素化と迅速化を意図した設計を採用した、強力で使いやすいツールです。グラフィカル開発環境 (GDE) は、オーディオ信号フローにドラッグ アンド ドロップしてグラフィカルに接続できる一般的なオーディオ コンポーネントのライブラリで構成されています。その後、このグラフィカルなオーディオ信号フローから miniDSP コードをアセンブルすることができます。わずか 5 分で完全なプロセスフローを作成できます。完全なシステム調整は数時間で行うことができます。ユーザーは、ノイズやエコー キャンセレーション、マルチバンド DRC、バスブースト、AGC など、数百種類のオーディオ/音声コンポーネントから選択できます。

TLV320AIC3262EVM-U は、PC に USB ケーブル 1 本を接続するだけですぐに操作できます。USB 接続は、オンボード USB マイコンである TAS1020B を介して、TLV320AIC3262 オーディオ コーデックに電源、I2C/SPI 制御、およびストリーミング オーディオ データを提供します。

特長
  • TLV320AIC3212 ステレオ オーディオ コーデックに対応する、フル機能の評価基板
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
  • さまざまな種類の入出力コネクタを搭載しているため、すべての入出力デジタル信号に簡単にアクセスできます
  • オンボード SRC4392 は、光入力、光出力向けのオーディオ インターフェイスと、サンプルレート変換オプションも提供します
  • 強力なクロック生成方式により、TLV320AIC3212 向けにさまざまな入力クロック周波数を供給できます
  • すべてのオーディオ シリアル インターフェイスを十分に接続し、他の回路やデバイスに迅速に接続することができます
オーディオ コーデック
TLV320AIC3212 Class-D スピーカとイヤーピース ドライバと DirectPath™ 内蔵、低消費電力、ステレオ コーデック
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV320AIC3212EVM-U — TLV320AIC3212 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV320AIC3212EVM-U TLV320AIC3212 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLAC563 — Audio Converter Firmware (TAS1020B) V0304

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価基板 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード TLV320AIC3110EVM-U TLV320AIC3110EVM-U 評価基板 TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 評価基板 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価基板 TLV320AIC3204EVM-K TLV320AIC3204 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3206EVM-U TLV320AIC3206EVM-U 評価基板 TLV320AIC3212EVM-U TLV320AIC3212 評価基板 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 評価基板 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 評価基板 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価基板 TLV320AIC3263EVM-U TLV320AIC3263 評価基板 TLV320DAC3100EVM-U TLV320DAC3100EVM-U 評価基板 TLV320DAC3101EVM-U TLV320DAC3101EVM-U 評価基板 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価基板 TLV320DAC3203EVM-K TLV320DAC3203 評価基板 TPA6130A2EVM TPA6130A2 評価基板 (EVM)
ダウンロードオプション

SLAC563 Audio Converter Firmware (TAS1020B) V0304

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2014/02/11
ハードウェア開発
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価基板 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード TLV320AIC3110EVM-U TLV320AIC3110EVM-U 評価基板 TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 評価基板 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価基板 TLV320AIC3204EVM-K TLV320AIC3204 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3206EVM-U TLV320AIC3206EVM-U 評価基板 TLV320AIC3212EVM-U TLV320AIC3212 評価基板 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 評価基板 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 評価基板 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価基板 TLV320AIC3263EVM-U TLV320AIC3263 評価基板 TLV320DAC3100EVM-U TLV320DAC3100EVM-U 評価基板 TLV320DAC3101EVM-U TLV320DAC3101EVM-U 評価基板 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価基板 TLV320DAC3203EVM-K TLV320DAC3203 評価基板 TPA6130A2EVM TPA6130A2 評価基板 (EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac563 or www.ti.com/lit/xx/slac563b/slac563b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC563. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC3212 EVM User Guide 2012/03/15
証明書 TLV320AIC3212EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。