TLV320AIC3204EVM-K
TLV320AIC3204 評価基板 (EVM) / USB マザーボード
TLV320AIC3204EVM-K
概要
TLV320AIC3204EVM-K は、TLV320AIC3204 オーディオ コーデック向けの包括的な評価 / デモ キットです。このキットは、TLV320AIC3204EVM、および USB-MODEVM インターフェイス ボードと呼んでいる USB ベースのマザーボードを採用しています。TLV320AIC3204EVM-K のソフトウェアである AIC3204 CS は、直観的で使いやすい強力なツールであり、 TLV320AIC3204 の習得、評価、制御に最適です。このツールは、TLV320AIC3204 を簡単に習得できるよう特別に設計しました。
TLV320AIC3204EVM-K は、1 本の USB ケーブルを使用して PC に接続できます。この USB 接続により EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になり、設定と構成の手間が軽減します。また、この EVM に高度な動作に適した外部制御信号と外部オーディオ データと電力を伝送することもできるので、プロトタイピングや、他の開発システムまたは評価システムへの接続が可能です。
特長
- TLV320AIC3204 ステレオ オーディオ コーデックに対応する、フル機能の評価基板。
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
- ADC 評価目的のオンボード マイク
- 外部制御信号やデジタル オーディオ信号への接続ポイントにより、他の回路や入力デバイスへの迅速な接続を実現
オーディオ コーデック
購入と開発の開始
評価ボード
TLV320AIC3204EVM-K — TLV320AIC3204EVM-K Evaluation Module
TLV320AIC3204EVM-K — TLV320AIC3204EVM-K Evaluation Module
サポート・ソフトウェア
SLAC563 — Audio Converter Firmware (TAS1020B) V0304
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC563 — Audio Converter Firmware (TAS1020B) V0304
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac563 or www.ti.com/lit/xx/slac563b/slac563b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC563. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア
SLOC128 — TLV320AIC3204EVM - Graphical User Interface (GUI) Software (v1.2.1)
サポート対象の製品とハードウェア
SLOC128 — TLV320AIC3204EVM - Graphical User Interface (GUI) Software (v1.2.1)
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc128 or www.ti.com/lit/xx/sloc128b/sloc128b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC128. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV320AIC3204EVM-K - User Guide (Rev. A) | 2012/10/24 | |||
| 証明書 | TLV320AIC3204EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |