TLIN1028EVM
TLIN1028 LDO および MCU リセット内蔵の LIN システム ベース チップの評価基板
TLIN1028EVM
概要
この評価基板 (EVM) を使用して、TLIN1028x デバイス ファミリを評価することもできます。J6 と J9 の各コネクタを経由して、LIN バスに簡単にアクセスできます。また、VBAT と GND が利用できるので、実際の LIN システムにも簡単に接続できます。すべてのロジック信号は、ヘッダとテスト ポイント経由でアクセスできます。また、複数のジャンパを適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。
特長
- LIN バス、TXD ピン、RXD ピンにアクセス可能
- 複数のヘッダを使用する方法で、スタンバイ モードとスリープ モードへの簡単なアクセスと移行が可能
- 使いやすさを向上させるためにシルクスクリーンの表示を徹底
- 監視の目的で RESET ピンに接続された複数のテスト ポイント
- RXD ピンの電圧を供給するための RXD プルアップ ヘッダー
システム ベース チップ (SBC)
購入と開発の開始
評価ボード
TLIN1028EVM — TLIN1028 LDO および MCU リセット内蔵の LIN システム・ベース・チップ
TLIN1028EVM — TLIN1028 LDO および MCU リセット内蔵の LIN システム・ベース・チップ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | TLIN1028-Q1車載用 LIN 125mA システム・ベース・チップ (SBC) データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022/07/26 | |
ユーザー・ガイド | TLIN1028x EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/02/11 |