TCAN1162EVM

TCAN1162 ウェーク ピン採用、LDO 内蔵、CAN トランシーバの評価基板

TCAN1162EVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) を使用して、TLIN1162 デバイス ファミリを評価することもできます。CAN バスは、複数のテスト ポイント、J7 ヘッダー、1 個の DSUB9 コネクタを通じて容易にアクセスできます。多数の車載アプリケーションがケーブル配線の標準として DSUB9 を使用しています。複数のヘッダーと複数のテスト ポイント経由で、すべてのピンにアクセスできます。1 個の LDO を内蔵しており、その出力は 1 個のテスト ポイント経由で使用できます。CAN バスの保護に役立つ複数のフットプリント、およびさまざまな終端オプションが使用できます。

特長
  • CAN の信号伝送と通信状況を監視できるように、CAN バス、TXD ピン、RXD ピンへのアクセスが可能
  • WAKE スイッチ回路を搭載しているので、スリープ モードからの容易なウェークアップが可能
  • 内蔵 LDO の出力 (TCAN11623-Q1 と TCAN11625-Q1) へのアクセスが可能
  • TS ピンと LED インジケータを通じて、CAN バスの障害状況を把握可能
CAN トランシーバ
TCAN1162-Q1 車載対応、5V 電源内蔵、CAN-FD トランシーバ

 

システム ベース チップ (SBC)
TCAN11623-Q1 車載対応、5V 電源と 3.3V、70mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ TCAN11625-Q1 車載対応、5V 電源と 5V、100mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ TCAN1164-Q1 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ TCAN1167-Q1 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCAN1162EVM — TCAN1162 ウェーク・ピン採用、LDO 内蔵、CAN トランシーバの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TCAN1162EVM TCAN1162 ウェーク・ピン採用、LDO 内蔵、CAN トランシーバの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TCAN1162EVM User's Guide PDF | HTML 2019/10/22
証明書 TCAN1162EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/04/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。