TIPD216
クワッド チャネルの産業用電圧および電流出力ドライバのリファレンス デザイン(EMC/EMIテスト済み)
TIPD216
概要
このクワッド チャネルのアナログ出力モジュールは、高度に統合された DAC8775 アナログ フロント エンドを使用して、電圧および電流を出力します。適合型パワー マネージメントが内蔵されており、チップの消費電力を最小化します。さらに、IEC61000-4 の一連のテストへの耐性を実現するために、外部保護回路が実装されています。
特長
- IEC61000-4 の ESD、EFT、放射型電磁波に関する Class A の結果IEC61000-4 の放射耐性および伝導耐性に関する Class B の結果
- 電圧または電流モードで総合未調整誤差は 0.1% 未満 (FSR)
- ピーク ツー ピークの電流出力リップルは 8μA
- ピーク ツー ピークの電圧出力リップルは 200µV
- 電流出力用の適合型電力管理
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ85.PDF (112 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | クワッド・チャネルの産業用電圧および電流出力ドライバのリファレンス・デザイン(EMC/EMIテスト済み (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/11/01 |