DAC8775EVM
DAC8775 評価基板
DAC8775EVM
概要
DAC8775 評価基板 (EVM) は、DAC8775 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC8775 は、適応型電源管理機能を備えた、16 ビットのクアッドチャネルの電流または電圧出力が可能なプログラム可能な D/A コンバータ (DAC) です。この評価基板は包括的な評価キットで、PCB、SM-USB-DIGを搭載しているほか、USB ケーブル、Microsoft® Windows® XP および 7/8/10の OS と互換性のある評価ソフトウェアが付属しています。
特長
- クアッドチャネルの 16 ビット プログラマブル電流出力および電圧出力に対応
- アダプティブ昇降圧電源管理
- 単一の広範な電源電圧範囲に対応:12V ~ 36V
- 出力電流範囲:0~24 mA、3.5~23.5 mA、0~20 mA、4~20 mA、±24 mA
- 出力電圧範囲:0V ~ 5V、0V~10V、±5V、±10V (すべて 20% のオーバーレンジあり/なしで構成可能)
- DAC8775EVM 回路基板
- SM-USB-DIG プラットフォーム
- USB 延長ケーブル
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC8775EVM — DAC8775 評価モジュール
DAC8775EVM — DAC8775 評価モジュール
サポート・ソフトウェア
DAC8775EVM-SW — DAC8775 評価モジュール・ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DAC8775EVM-GUI — DAC8775EVM GUI Installer
サポート対象の製品とハードウェア
DAC8775EVM-GUI — DAC8775EVM GUI Installer
リリース情報
Fixed few minor bugs with Channel D controls
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC8775EVM User's Guide | 2016/12/02 | |||
| 証明書 | DAC8775EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |