TIPD215
適応型電力管理機能搭載、1W 未満、クワッド チャネル、アナログ出力モジュールのリファレンス デザイン
TIPD215
概要
このクワッド チャネル、アナログ出力モジュールは、高度に統合された DAC8775 D/A コンバータ (DAC) を使用して、電圧および電流出力を供給します。適応型電力管理機能と LM5166 降圧コンバータを搭載することで、20mAで 4 つのチャネルすべてを同時に駆動する場合でも、リファレンス デザインの合計消費電力が 1W 未満に低減されます。
特長
- 4 つのチャネルすべてを 20mA で駆動する場合の合計消費電力は 1W 未満
- 電圧または電流モードで総合未調整誤差は 0.1% 未満 (FSR)
- ピーク ツー ピークの電流出力リップルは 8μA
- ピーク ツー ピークの電圧出力リップルは 200µV
- 電流出力用の適合型電力管理
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ80.PDF (62 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Less Than 1-W, Quad-Channel, Analog Output Module w/ Adaptive Power Design Guide | 2017/02/24 |