TIDA-070005

入力電圧 3~7V、出力電流 24A、出力電圧 0.95VOUT、宇宙グレードの電流共有ポイント オブ ロード (POL) のリファレンス デザイン

TIDA-070005

設計ファイル

概要

これは、24A DC/DC の宇宙用電源ハードウェアのリファレンス デザインです。

FPGA と ASIC の各テクノロジの進歩に伴い、コア電圧の要件は低電圧化が進んでいますが、電流要件は逆に上昇しています。宇宙グレードの最新 FPGA と ASIC は、コア電力消費に関して、定電圧と大電流を求めています。これらの大電流要件が、宇宙グレード DC/DC 電力変換回路の必要性を高めています。

特長
  • スタンドアロンの宇宙定格のクロック生成
  • 2 個、3 個、または 4 個の TPS50601A-SP POL の電流共有を評価するための複数の構成
  • 電流センス モニタを内蔵
出力電圧オプション TIDA-070005.1
Vin(最小)(V) 3
Vin(最大)(V) 7
Vout (Nom) (V) .95
Iout(最大)(V) 24
出力電力(W) 22.8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU670A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYC4.ZIP (260 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYC3.ZIP (174 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYC6.ZIP (1780 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF58.ZIP (1801 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYC5.ZIP (2073 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYC2.ZIP (414 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS50601A-SP耐放射線特性 QMLV、3V ~ 7V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN54HC04-SP宇宙用、6 チャネル、2V ~ 6V インバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4501-SP耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN54HC74-SPクリアとプリセット搭載、デュアル、D タイプ ポジティブ エッジ トリガ フリップ フロップ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

SE555M高精度タイマ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AHC1G04シングル 2V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 3 ~ 7VIN、0.95VOUT、24A IOUT、スペース・グレードの Point-of-Load リファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/08/23

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-070001 OCP 用の冗長 eFuse 入力を持つ 3 ~ 7VIN、宇宙グレード、ポイント オブ ロード (POL) のリファレンス デザイン TIDA-070002 宇宙グレード、20 ~ 40VIN、50W、絶縁型フライバック DC/DC のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。