TIDA-070002

宇宙グレード、20 ~ 40VIN、50W、絶縁型フライバック DC/DC のリファレンス デザイン

TIDA-070002

設計ファイル

概要

宇宙船用のバス電圧は、確立された 28V から、大電力の商用通信衛星で通常使用される 100V 超まで多岐にわたります。このリファレンス デザインでは、過電流保護 (OCP)制限機能を実装した宇宙グレードの 50W 絶縁型中間バス コンバータを紹介します。このリファレンス デザインでは、INA901-SP 耐放射線強化電流モニタ、LM139AQML-SP クワッド コンパレータ、UC1901-SP を使用して電流センシングおよび過電流フラグを備えた絶縁型帰還フライバックを作成しています。フライバック コンバータのローサイド MOSFET をスイッチングして電圧と電流を出力するために UC1843A-SP 電流モード PWM コントローラを使用し、出力電圧を検出するために UC1901-SP を使用して絶縁帰還ループを完成させています。INA901-SP は、LM139AQML-SP に供給される入力電流を検出し、過電流フラグを作成します。

特長
  • UC1901-SP を使用する絶縁磁気帰還
  • INA901-SP を使用した電流検出
  • LM139AQML-SPを使用する過電流比較
  • パルス単位の電流制限
  • ダブル パルス抑制
  • 複数の帰還パスをサポート
出力電圧オプション TIDA-070002.1
Vin(最小)(V) 20
Vin(最大)(V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 10
出力電力(W) 50
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU684B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYC9.PDF (286 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYC8.PDF (108 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYD1.ZIP (603 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF59.ZIP (931 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYD0.PDF (1390 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYC7.PDF (339 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UC1843A-SP耐放射線特性 QMLV、エンハンスド製品、100% デューティ サイクル対応、30V 入力、1A 500kHz PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UC1843B-SP耐放射線特性 QMLV、100% デューティ サイクル対応、30V 入力、1A シングル出力、500kHz PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UC1901-SP宇宙グレード QMLV、絶縁型フィードバック・ジェネレータ搭載

データシート: PDF
コンパレータ

LM139AQML-SP低消費電力、低オフセット電圧、クワッド コンパレータ

データシート: PDF
アナログ電流センス アンプ

INA901-SP耐放射線特性、インライン フィルタ オプション搭載、-15V ~ 65V、分割段、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 20 ~ 40VIN、50W スペース・グレード、絶縁型フライバック DC-DC 過電流保護 (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2019/08/23

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-070001 OCP 用の冗長 eFuse 入力を持つ 3 ~ 7VIN、宇宙グレード、ポイント オブ ロード (POL) のリファレンス デザイン TIDA-070005 入力電圧 3~7V、出力電流 24A、出力電圧 0.95VOUT、宇宙グレードの電流共有ポイント オブ ロード (POL) のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。