TIDA-070001
OCP 用の冗長 eFuse 入力を持つ 3 ~ 7VIN、宇宙グレード、ポイント オブ ロード (POL) のリファレンス デザイン
TIDA-070001
概要
宇宙船アプリケーションは多くの場合、信頼性向上の目的で冗長性を採用しています。このリファレンス デザインは、放射線耐性強化型 eFuse ロード スイッチである TPS7H2201-SP を 2 個使用し、ポイント オブ ロード (POL) 電源の入力側で冗長性を実装する方法を紹介します。ロード スイッチを 2 個使用した結果、放射線耐性強化型の POL 降圧コンバータである TPS50601A-SP に 1 次側電源電圧と冗長電源電圧を供給できます。各種アプリケーションに対応できるように、このロード スイッチは保護を目的として、過電流保護の制限値を調整可能にしています。また、電流センス出力ピンを採用した結果、監視と保護も可能になっています。さらに、調整可能な過電圧保護機能も搭載しています。この POL コンバータは、短絡からの保護を強化する電流制限機能も搭載しています。
特長
- 過電流保護の制限値は調整可能
- 可変の過電圧制限
- 冗長化入力
- 構成可能なソフトスタート
- イネーブル / ディセーブル機能
| 出力電圧オプション | TIDA-070001.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3 |
| Vin(最大)(V) | 7 |
| Vout (Nom) (V) | 2.5 |
| Iout(最大)(V) | 6 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYB8.ZIP (100 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 3 ~ 7VIN、冗長 eFuse 入力搭載、スペースグレード POL リファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019/08/23 |