TPS50601ASPEVM-S

TPS50601A-SP シングル オペレーションの評価基板

TPS50601ASPEVM-S

ご注文はこちら

概要

TPS50601A-SP は、放射線耐性が強化された 6.3-V、6-A 同期整流降圧コンバータです。本デバイスは、高い効率とハイサイドおよびローサイドの MOSFET の内蔵により小型の設計向けに最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタ サイズの縮小により、さらに省スペースを実現できます。これらのデバイスは、放熱特性を強化した 20 ピンのセラミック デュアル インライン フラットパック パッケージに封止されています。

特長
  • 放熱強化パッケージを使用した耐放射線特性を有する同期整流降圧コンバータ
  • サイクル単位の電流制限による電流モード制御
  • ロジック回路に使用する入力電圧 VIN と、MOSFET に使用する PVIN を分割
  • 100kHz ~ 1MHz で柔軟なスイッチング周波数
  • 外付けコンデンサにより可変のソフトスタート
DC/DC converters
TPS50601A-SP 耐放射線特性 QMLV、3V ~ 7V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP シングル・オペレーションの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS50601ASPEVM-S TPS50601A-SP シングル・オペレーションの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS50601ASPEVM 6-A Regulator Evaluation Module 2017/09/26
証明書 TPS50601ASPEVM-S EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。