TPS7H2201EVM-CVAL

TPS7H2201-SP 1.5V ~ 7V 入力、6A ロード スイッチと eFuse の評価基板

TPS7H2201EVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

TPS7H2201EVM-CVAL は、TPS7H2201-SP 向けの評価基板 (EVM) であり、その機能を電気的に評価するためのプラットフォームを提供します。

TPS7H2201-SP デバイスはシングル チャネルの 6-A 負荷スイッチで、特定の立ち上がり時間を必要とするアプリケーションのためにスルー レートをプログラム可能で、保護目的の電流制限もプログラム可能です。さらに、TPS7H2201-SP はコールド スペア アプリケーションとプログラム可能なフォルト タイマの逆電流保護機能も備えています。このデバイスは、1.5V~7V の入力電圧範囲で動作でき最大 6A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。このスイッチはオン / オフ入力 (EN) で制御されるため、低電圧の制御信号と直接接続できます。

特長
  • このボードを使用すると、TPS7H2201-SP の包括的な電気的評価が可能です
  • デュアル ボードは、冗長性アプリケーションのテストを可能にします
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS7H2201-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5V ~ 7V 入力、6A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H2201EVM-CVAL TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H2201EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide 2018/09/12
証明書 TPS7H2201EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02