TIDA-020061

100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、車載、‌データ ライン経由の電力供給 PD のリファレンス デザイン

TIDA-020061

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、車載アプリケーションにおけるデータ ライン経由の電力供給 (PoDL) を実証するために、受電側 (PD) を実装しています。このデザインは、1,000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TG720S-Q1 を使用しています。100Mbps 動作向けに、100Mbps SPE PHY である DP83TC812S-Q1 に切り替えるオプションも利用できます。シングルペア イーサネット (SPE) ケーブル上のデータと電力を分割するには、結合減結合ネットワークを使用します。

特長
  • 1000Base-T1 車載イーサネットに対応
  • TI の 100Base-T1 SPE PHY との互換性も確保したフットプリント
  • このデザインは、シングルペア イーサネット ケーブル経由で電力を供給する受電側の実装を採用
  • 逆極性保護機能を搭載した、電源の結合と減結合に対応できる、車載認証取得済みのフィルタ ネットワーク
  • コスト削減と実装の複雑さの低減を実現し、車載市場の要件に対応した PoDL の実装
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU924.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCR0.PDF (558 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCQ9.PDF (172 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCR2.ZIP (6573 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGN2.ZIP (7011 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCR1.PDF (2462 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCQ8.PDF (1247 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

イーサネット PHY

DP83TG720S-Q1車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B82-Q1車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TC812S-Q1車載、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100BASE-T1、イーサネット PHY

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR38020-Q1自動車用、4.2V ~ 80V、2A の同期整流降圧コンバータを採用、SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS746パワー グッドとイネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS629210-Q1車載対応、SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS745-Q1車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06-Q1車載、USB および高速インターフェイス向け、デュアル 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16-Q1車載対応、パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431-Q1車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV3012-Q1車載対応、リファレンス搭載、プッシュプル出力、マイクロパワー コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 100/1000Base-T1 車載イーサネット アプリケーション向けの PoDL リファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/02/28

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板 LM5157EVM-BST LM5157 昇圧コンバータの評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-020060 車載、100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) のリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
ETHERNET-SW イーサネット PHY のドライバとツール
ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-J721E DRA829 と TDA4VM の各 Jacinto™ プロセッサ向けソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。