LM5157EVM-BST
LM5157 昇圧コンバータの評価基板
LM5157EVM-BST
概要
LM5157EVM-BST 評価基板は、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能を搭載した、入力電圧範囲の広い昇圧コンバータである LM5157 の機能と性能を提示します。標準構成は、3V ~ 9V の入力範囲 (6V 未満の入力の半分までディレーティングした負荷) を受け入れ、2.1MHz のスイッチング周波数で動作して、12V のレギュレーション済み出力で 1.6A を供給する設計を採用しています。
特長
- 入力電圧範囲:3V ~ 9V
- 出力電圧 12 Vで1.6A を供給(入力電圧が6 V未満の場合、負荷を半分に軽減)
- 2.1MHz のスイッチング周波数
- デュアル ランダム スペクトラム拡散機能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5157EVM-BST — LM5157 boost converter evaluation module
LM5157EVM-BST — LM5157 boost converter evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5157Q1EVM-BST User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/11 |