TIDA-020060
車載、100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) のリファレンス デザイン
TIDA-020060
概要
このリファレンス デザインは、車載の使用事例に適した PoDL (Power Over Data Lines:データ ライン経由の電力供給) の実装を提示します。このデザインは、1,000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TG720S-Q1 を使用しています。100Mbps 動作向けに、100Mbps SPE PHY である DP83TC812S-Q1 に切り替えるオプションも利用できます。50W の最大電力で結合するには、結合減結合ネットワークを使用します。
特長
- 1000Base-T1 車載イーサネットに対応
- TI の 100Base-T1 SPE PHY との互換性も確保したフットプリント
- SPE ケーブル経由で最大 50W の電力を供給する PSE (給電側機器)
- 電源の結合と減結合に対応できる、車載認証取得済みのフィルタ ネットワーク
- ハイサイド スイッチを 1 個搭載し、PD (受電側機器) を保護
- コスト削減と実装の複雑さの低減を実現し、車載市場の要件に対応した PoDL の実装
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMCO5.PDF (174 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)
TCA6408A-Q1 — 車載、割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット変換 I2C/SMBus I/O エクスパンダ
ESD 保護ダイオード