TIDA-01624

Bluetooth® 対応、高精度皮膚温度測定向け、フレキシブル PCB パッチのリファレンス デザイン

TIDA-01624

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TMP119 高精度デジタル温度センサと CC2340R5 ワイヤレス マイコンを使用し、皮膚の温度を高精度で検出する方法を提示します。このデザインは、医療用とウェアラブルの各アプリケーションで皮膚の温度を測定するためのデザイン ガイドに加えて、評価ソフトウェアとスマート デバイス アプリケーションを提示します。

特長
  • 高精度 (±0.08℃) の体温測定
  • Bluetooth® Low Energy 5.3 搭載、2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • 内蔵 PCB アンテナ
  • フレキシブル PCB 設計
  • 1 個の 5.5mAh コイン セル バッテリ使用で、最大 3 年の保管期間とそのうち 5 日間のアクティブ時間を実現
  • iOS® アプリと Google Play® アプリでデバイスを監視可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUDW4B.PDF (2260 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYR7B.PDF (166 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYR9B.PDF (154 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYR8B.ZIP (2057 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF89B.ZIP (624 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYR6B.PDF (596 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYR5B.PDF (222 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2340R5512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP119WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) パッケージ封止、歪み許容誤差が強化済み、±0.08℃ 精度のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCF90 — TIDA-01624 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01624 Bluetooth® 対応、高精度皮膚温度測定向け、フレキシブル PCB パッチのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCF90 TIDA-01624 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/01/21
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01624 Bluetooth® 対応、高精度皮膚温度測定向け、フレキシブル PCB パッチのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf90 or www.ti.com/lit/xx/tidcf90/tidcf90.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCF90. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Bluetooth-Enabled High-Accuracy Skin Temperature Measurement Flex PCB Patch Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 2024/12/31

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy (BLE) マイコン向け LaunchPad™ 開発キット TMP119EVM TMP119 温度センサの評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00721 NFC に対応したパッシブ温度パッチのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。