TMP119EVM
TMP119 温度センサの評価基板
TMP119EVM
概要
TMP119EVM は、TMP119 を評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。この評価基板 (EVM) を使用すると、TMP119 デジタル温度センサの性能を評価できます。TMP119EVM は、取り外し可能な TMP119 センサ ボード部分を採用しており、測定場所をフレキシブルに選択できます。
特長
- TMP119 の温度機能をチェックするためのわかりやすいアプリケーション
- 使いやすいクラウド ベースの GUI は Web 上で利用可能。またはダウンロードしてオフラインで使用することも可能
- 取り外し可能な TMP119 センサ ボード
- データ ロギング機能、I2C の周波数調整機能、レジスタ内のデータ変更機能へのアクセスが可能
- GUI Composer を採用したソフトウェアは、Windows®、Mac®、Linux® いずれかのオペレーティング システムで使用中のブラウザ上で動作
デジタル温度センサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMP119EVM — TMP119 temperature sensor evaluation module
TMP119EVM — TMP119 temperature sensor evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP119 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/12/12 | ||
| 証明書 | TMP119EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/09/26 |