TIDA-00721
NFC に対応したパッシブ温度パッチのリファレンス デザイン
TIDA-00721
概要
TIDA-00721 はパッシブ NFC タグを使用した高精度温度測定の包括的なリファレンス デザインで、柔軟性の高いパッチ フォーム ファクタを実現します。このシステムは、タグから NFC 対応スマートフォンなどの NFC レシーバに対して温度読み取り値を提供します。高精度温度センサ (LMT70) は ADC (ADS1113) に接続され、温度データは NFC トランスポンダ (RF430CL330H) でリーダーに送信されます。
特長
- 人体の皮膚温をセンスするパッチ デザイン
- NFC インターフェイスによる温度データ転送
- 内蔵 PCB アンテナ
- プログラミングまたはトラブルシューティングを行うためのプローブ接点
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM45.PDF (196 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Passive NFC Temperature Patch Design Guide | 2016/05/10 |