TIDA-01417
『90~265V AC 入力、統合型 30W センサレス BLDC モータ ドライブ後付けのリファレンス デザイン』
TIDA-01417
概要
このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 電源からの入力を受け入れ、低電圧のブラシレス DC (BLDC) モーターを駆動します。このデザインは、AC 商用電源からの入力を絶縁型の低電圧 DC 出力に変換するための、オンボードの強化絶縁型 AC/DC スイッチ電源を搭載しています。また、低可聴ノイズ動作を目的として、フル統合型で適切な保護機能を搭載したセンサレス正弦波シングルチップ モーター コントローラも組み合わせています。このデザインは、超小型フォーム ファクタと高効率を重視して最適化済みであり、モーター内部に簡単に収容できます。
特長
- 24V、36W の出力を供給する強化絶縁型フライバック AC/DC 電源
- 50mW 以下の非常に小さいスタンバイ消費電力と、86% の全負荷時効率を実現する高効率 AC/DC 電源
- 高集積で適切な保護機能を搭載したシングルチップ正弦波ブラシレス モーター コントローラは、外部部品点数の低減と、モーター制御プログラミングのオーバーヘッド回避に寄与
- 小さなフォーム ファクタのPCB、Ø64 mm
- 短絡、過電流、拘束 (ブロック) された回転子に対処する包括的な保護機能
| 出力電圧オプション | TIDA-01417.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 1.5 |
| 出力電力(W) | 36 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQL3.PDF (129 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Integrated 30W Sensorless BLDC Motor Drive Retrofit Ref Design w/ 90 to 265VAC | 2017/04/07 | |||
| 技術記事 | Brush up on the latest motor design considerations for appliances | PDF | HTML | 2017/10/26 |