TIDA-00702

60W 24V 高効率産業用電源、精密電圧、電流、電力制限

TIDA-00702

設計ファイル

概要

TIDA-00702 は、プロセス制御、ファクトリ オートメーション、機械制御など、産業用システムと計測用システム向けに設計された 60W の産業用 AC/DC 電源です。このリファレンス デザインは、UCC28740 CC-CV フライバック コントローラを使用した準共振 (QR) フライバック コンバータで、電圧制御にはフォトカプラ帰還を、定電流制御には一次側制御 (PSR) を用い、必要な保護機能をすべて内蔵しています。ハードウェアは、伝導ノイズ、サージ、EFT の要件に合格するよう設計し、検証されています。

リファレンス デザインの主な特長は次のとおりです:

  • NEC Class-2 および LPS (制限電力源) 規格を満たすために、部品点数を削減した設計です。
  • Energy Star Rating と 2013 EU エコ デザイン指令の ErP(Energy-related Products、エネルギー関連製品)Lot 6 に適合
  • 出力過電流、短絡、過電圧、過熱などに対する堅牢な出力保護機能を搭載

特長
  • 85 ~ 265V AC の広い動作入力範囲に対応し、その全域でフルパワーを供給
  • 最大 60W の 24V 産業用システムやモータ ドライブを広範囲に駆動可能
  • 115V AC で 89%以上、230V AC で 91%以上の高効率を実現し、30% ~ 100% の広い負荷範囲で対応し、周囲温度 60℃ まで外部冷却は不要
  • IEC 61000-3-2 Class A に準拠した電流 THD 規制に適合しています
  • ±1% の精密な電流制限により、 AC 電圧範囲全域で最大限の電力供給を保証しています
  • 待機電力は 200mW 未満と非常に低いです
  • 最大 8500µF の大容量負荷で起動可能
  • 複数モジュール並列用の損失なし ORing 機能内蔵
  • 伝導エミッション規格 EN55011 クラス B 、EFT IEC6000-4-4 レベル3、サージ IEC61000-4-5 レベル 3 に準拠
  • 96 × 82mm の小型 PCB フォーム ファクタを持つ電源
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB51.PDF (3440 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIU7.PDF (260 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIU6A.PDF (65 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIU9.ZIP (3344 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBF6.ZIP (610 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIU8.PDF (2627 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIU5.PDF (544 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18504Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP302ピン選択可能なトリップ ポイント、1.4V 対応、温度スイッチ ファミリ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM5050-26V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FETコントローラ

データシート: PDF
AC/DC controllers

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24630超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

TIDCBF7 — TIDA-00702 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00702 60W 24V 高効率産業用電源、精密電圧、電流、電力制限
ダウンロードオプション

TIDCBF7 TIDA-00702 Design Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/29
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00702 60W 24V 高効率産業用電源、精密電圧、電流、電力制限

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbf7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbf7/tidcbf7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBF7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 60W, High Efficiency Industrial Power Supply with Precision Voltage Design Guide 2016/01/22
技術記事 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply with minimal components – part 1 PDF | HTML 2024/01/11
技術記事 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply - part 2 PDF | HTML 2016/10/26
ホワイト・ペーパー Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015/10/02
アプリケーション・ノート A High Efficiency Synchronous Rectifier Flyback for High Density AC/DC Adapter 2011/06/03

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00701 高精度の電流/ 電力制限機能搭載、100W、24V、高効率、高 PF (力率) の産業用電源

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。