TIDA-01228
誘導性センシング使用の低消費電力水流測定のリファレンス デザイン
TIDA-01228
概要
このリファレンス デザインは、CC1350 SimpleLink™ ワイヤレス マイコンと FemtoFET™ MOSFET を使用して実装した誘導性センシング技術を使用した、このアプリケーション向けの高集積ソリューションを示します。また、このリファレンス デザインは、ワイヤレス M-Bus、Sigfox™、または独自プロトコルのようなワイヤレス通信を統合するためのプラットフォームも提供します。水道事業者が自動メータ読み取り(AMR)機能を追加しようとした場合、既存のメータすべてを置き換えるか、単純な電子機器のアドオン モジュールを設置するかの選択を迫られます。このアドオン モジュールは水の流量を正確に測定し、結果をワイヤレスで送信します。このようなアドオン モジュールは、消費者へAMR機能を提供するための最も安価なソリューションとなります。
特長
- ISO4064-1:2014-11 (Class 1) の測定精度要件に適合
- ホイール(直径 11mm)まで 4.2mm の距離で高精度測定
- 最小 11.25 リットル/時の流量で、高精度の流量測定
- 12Hz のサンプリング レートで、わずか 4μA の消費電流
- 431 ~ 527MHz と 861 ~ 1,054MHz の範囲の各 ISM バンド、および 2.4GHz の Bluetooth® Low Energy をサポート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRE5.PDF (65 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD23280F3 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA、116mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
MOSFET
CSD23285F5 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、35mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdj6 or www.ti.com/lit/xx/tidcdj6/tidcdj6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDJ6. Please update any bookmarks accordingly.
シミュレーション・モデル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 誘導性センシング使用の低消費電力水流測定のリファレンス・デザ イン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017/11/27 | ||
| ホワイト・ペーパー | ネットワーク接続性、信頼性、安全性 を向上するためのグリッドの最新化 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023/05/04 |