TIDA-00838

868MHz の wM-Bus 付きヒート コスト アロケーターのリファレンス デザイン

TIDA-00838

設計ファイル

概要

TIDA-00838 リファレンス デザインは、「2 センサ測定法」を使用して、EN834 規格に準拠したヒート コスト アロケータ システムを実装します。このソリューションは、+20℃ ~ +85℃ の温度範囲で 0.5℃ より良好な精度を実現します。2 つのアナログ温度センサはマッチング ペアの形で提供されているため、製造時のキャリブレーションが不要になり、OEM システム コストを低減できます。ワイヤレス マイコンにより、868MHz での S モード、T モード、C モード (メーター デバイス) 用の wM-Bus をサポートし、2 つの温度センサを制御します。

特長
  • 広い温度条件での高精度温度センサ:+20℃ ~ +85℃ の範囲で 0.5℃ より良好な精度
  • CC1310 SimpleLink(TM) ワイヤレス マイコンにより、熱管理と RF 通信用のシングルチップ ソリューションが実現
  • マッチング済みの 2 つの LMT70A にセンサ コントローラをシームレスに接続できるため、製造時のキャリブレーションが不要で、OEM システム コストを低減可能
  • TI RTOS を使用して S、T、C の各モード (「メーター」デバイス) で 868 MHz でのwM-Bus 転送を実現するサンプル ソース コード
  • HCA フォーム ファクタを採用したコスト最適化済み 2 層 PCB と 96 セグメントの 4 マルチプレクサ LCD
  • PCB 上に LCD オン/オフ用の静電容量式タッチ ボタンを搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB48.PDF (1786 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJR1.PDF (224 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJR0.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJR4.ZIP (983 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBN8.ZIP (588 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJR2.PDF (1671 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJR3.PDF (2218 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJQ9.PDF (477 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ温度センサ

LMT70A±0.1℃ のマッチング精度、高精度アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR413316KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCBN9 — TIDA-00838 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00838 868MHz の wM-Bus 付きヒート コスト アロケーターのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBN9 TIDA-00838 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/12/14
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00838 868MHz の wM-Bus 付きヒート コスト アロケーターのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbn9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbn9/tidcbn9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBN9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Heat Cost Allocator With wM-Bus at 868 MHz Design Guide 2016/01/21
アプリケーション・ノート Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 2018/10/23
ホワイト・ペーパー RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017/05/11
技術記事 Sub-1 GHz + Bluetooth® low energy and low-power MCUs help make meter reading autom PDF | HTML 2016/09/23

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00646 ヒート コスト アロケーター用に精度がマッチングされた温度センサのリファレンス デザイン TIDM-FRAM-WATERMETER 水量計実装、FRAM マイコン付き

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
WMBUS ワイヤレス M-Bus プロトコル ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。