TIDA-00646
ヒート コスト アロケーター用に精度がマッチングされた温度センサのリファレンス デザイン
TIDA-00646
概要
TIDA-00646 は、ヒート コスト アロケータなどの IoT (モノのインターネット) アプリケーションに必要な高精度温度センシングの手法を示すリファレンス デザインです。ヒート コスト アロケータは、室温とそれより温度の高い物体との温度差を利用し、集中型暖房システムの総コストを複数のユーザーに対し、分割 / 割り当てを行います。TIDA-00646 は、+20℃ ~ +85℃ の温度範囲で 0.5℃ より良好な精度を実現します。このリファレンス デザインが採用している複数の LMT70A CMOS センサはマッチング ペアの形で提供されており、製造時のキャリブレーションを不要にし、OEM システム コストの低減を可能にします。このリファレンス デザインは、「two-sensor measurement method」(2 個のセンサによる測定法)を使用しており、EN834 規格に準拠しています。
特長
- 広い温度条件での高精度温度センサ:+20℃ ~ +85℃ の範囲で 0.5℃ より良好な精度
- テープ アンド リール上で隣接している 2 個の LMT70A センサを組み合わせ、テストと製造コストを低減
- CC1310 SimpleLink(TM) ワイヤレス マイコンにより、熱管理と RF 通信用のシングルチップ ソリューションが実現
- 最小 2.0V 対応の低消費電力動作によりバッテリ寿命を延長
- コスト最適化された HCA フォーム ファクタの 2 層 PCB レイアウト
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJ86.PDF (98 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbj5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbj5/tidcbj5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBJ5. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | ヒート・コスト・アロケータ用に精度がマッチングされた温度センシング | 英語版 | 2017/05/26 | ||
| * | 設計ガイド | TIDA-00824 Test Results | 2015/10/21 | |||
| アプリケーション・ノート | Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) | 2018/10/23 |